ZHCUC09B May 2024 – August 2024 TPS513885
参考表 2-1 所述的 EVM 连接,建议用于评估 TPS513885 的测试装置如图 2-1 所示。在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在处理 EVM 之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。
| 标签 | 说明 |
|---|---|
| VIN | 正输入电压电源和感测连接 |
| GND | 负输入电压电源和感测连接 |
| VOUT | 正输出电压电源和感测连接 |
| GND | 负输出电压电源和感测连接 |
| EN | 正 EN 电压电源和感测连接 |
| GND | 负 EN 电压电源和感测连接 |
| 标签 | 说明 |
|---|---|
SW | 连接到电感器和自举电容器以进行降压的开关节点 |
PG | 电源正常状态指示器 |
| VCC | 内部 5V LDO 输出。内部模拟电路和驱动的电源。 |
| EN | 降压转换器的使能输入 |
MODE | 模式选择引脚 |
| BODE | 环路响应的注入点 |