ZHCUC07A May   2024  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
      1. 2.3.1 隔离跳线块
      2. 2.3.2 应用(反向通道)UART
    4. 2.4 测量 MSPM0L2228 的电流消耗
    5. 2.5 计时
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
    7. 2.7 液晶显示器 (LCD)
    8. 2.8 超级电容器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
  13. 7修订历史记录

隔离跳线块

利用隔离跳线块 J101,用户可以连接或断开从 XDS110 域进入 MSPM0L2228 目标域的信号。这包括 XDFS110 SWD 信号、应用 UART 信号、3.3V 和 5.5V 电源、复位和 VBAT 源。

表 2-2 隔离跳线块
跳线 说明
5V 来自 USB 的 5V 电源轨
3V3 来自 LDO 的 3.3V 电源轨
RXD<< 反向通道 UART:目标 MSPM0L2228 通过该信号接收数据。箭头指示信号的方向。
TXD>> 反向通道 UART:目标 MSPM0L2228 通过该信号发送数据。箭头指示信号的方向。
NRST 复位信号
SWDIO 串行线调试:SWDIO 数据信号。
SWCLK 串行线调试:SWCLK 时钟信号。
BSL 为引导加载程序调用引脚。允许 XDS110 调用 BSL。
VBAT XDS110 侧的 LDO 与 MSPM0L2228 的 VBAT 引脚之间的 VBAT 连接。
CAP 超级电容器的 CAP 连接。

在正常原型设计期间,大多数分流器均已组装。但是,在某些情况下用户需要打开这些连接:

  • 完全消除 XDS110 调试探针的影响,以实现高精度目标功率测量
  • 控制 XDS110 和目标域之间的 3.3V 和 5V 功率流
  • 释放目标 MCU 引脚,用于除板载调试和应用 UART 通信以外的其他目的。
  • 提供 XDS110 的编程和 UART 接口,使其可用于板载 MCU 以外的器件。
  • 利用其他 VBAT 选项