ZHCUC07A May   2024  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
      1. 2.3.1 隔离跳线块
      2. 2.3.2 应用(反向通道)UART
    4. 2.4 测量 MSPM0L2228 的电流消耗
    5. 2.5 计时
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
    7. 2.7 液晶显示器 (LCD)
    8. 2.8 超级电容器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
  13. 7修订历史记录

器件信息

LP-MSPM0L2228 使用德州仪器 (TI) 的以下器件。

表 1-1 器件信息
器件名称 说明 用途

MSP432E401YTPDT

具有以太网™、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 ARM Cortex-M4F MCU

XDS110 主机器件

MSPM0L2228SPNAR

具有 32MHz Arm Cortex 32 位 M0+ CPU、256kB 闪存和 32kB SRAM 的混合信号微控制器

评估器件

MSP430G2452IRSA16R

具有 16 位 RISC CPU、8kB 闪存和 256B SRAM 的混合信号微控制器

用于 EnergyTrace 技术的直流/直流控制器

TPD4E004RSER

用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列

通过 USB 连接器保护 LP-MSPM0L2228 免受 ESD 损坏

TPS73533DRBT

500mA、可调节、低静态电流、低噪声、高 PSRR、单路输出 LDO 稳压器

3.3V 电源 XDS110 和 MSPM0L2228

TPS2102DBVR 2.7V 至 4V 电源多路复用器、双输入、单输出电源开关

切换 XDS110 电源