ZHCUC07A May 2024 – September 2025
LP-MSPM0L2228 只需插入 USB 并填充调试器跳线块即可为器件供电。借助板载 LDO,5V USB 电源通过 500mA 电源转换为 3.3V。也可以通过外部电源并使用 3.3V 或 5V 接头为 LaunchPad 供电。3.3V 轨上的电压不能超过 3.3V,5V 轨上的电压不能超过 5V。为了运行低频子系统模块 (LFSS),需要组装 BAT 跳线或使用 1.65 - 3.3V 电源供电。
图 2-2 展示了 LP-MSPM0L2228 上的电源接头。