ZHCUC07A May 2024 – September 2025
LP-MSPM0L2228 旨在与运行 Code Composer Studio (CCS) 的 PC、Mac® 或 Linux® 工作站配合使用。CCS 可以在工作站上独立运行,也可通过 Web (CCS Cloud) 访问,无需安装软件。此外,LP-MSPM0L2228 附带一个已加载的示例,可以通过 GUI 进行控制。请参阅下面的开箱即用说明。
该器件可以由内置 USB 电源以外的电源供电。这允许用户放弃 PC 连接。电源可直接施加到 3.3V 电压轨。使用外部电源时,请确保不能超过 3.3V。利用板载 Arm 10 引脚连接器,可以使用单独的 XDS110 外部调试器从外部完成编程。