ZHCUC07A May   2024  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
      1. 2.3.1 隔离跳线块
      2. 2.3.2 应用(反向通道)UART
    4. 2.4 测量 MSPM0L2228 的电流消耗
    5. 2.5 计时
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
    7. 2.7 液晶显示器 (LCD)
    8. 2.8 超级电容器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
  13. 7修订历史记录

硬件概述

LP-MSPM0L2228 LP-MSPM0L2228 跳线和连接器图图 2-1 LP-MSPM0L2228 跳线和连接器图

LP-MSPM0L2228 具有许多硬件特性,允许用户完全访问 MSPM0L2228 引脚,同时仍提供板载连接以方便使用。分流连接为用户提供了一种轻松更改 LaunchPad 配置的方法。图 2-1 展示了这些分流器的位置。表 2-1 描述了每个分流器的连接。

表 2-1 跳线信息
跳线 说明 默认设置 连接的信号
J7 开漏 IO 上拉 右侧和中间连接 PA0:4.7k 上拉电阻器连接到 5V 或 2.2k 上拉电阻器连接到 3.3V,具体取决于设置
J8 开漏 IO 上拉 右侧和中间连接 PA1:4.7kΩ 上拉电阻器连接到 5V 或 2.2kΩ 上拉电阻器连接到 3.3V,具体取决于设置
J9 红色 LED 连接 (LED3) 已组装 通过 LED 和 470Ω 电阻器连接到 PA0 的 3.3V 电压
J10 RGB 蓝色连接 已组装 PA23 经过 220Ω 电阻器并将 LED 接地。
J11 RGB 红色连接 已组装 PB10 经过 220Ω 电阻器并将 LED 接地
J12 RGB 绿色连接 已组装 PB9 经过 220Ω 电阻器并将 LED 接地
J13 PB3/TIO 连接 中间和底部连接 PB3 boosterpack 连接到 PB3 引脚和 TamperIO
J14 PB2/TIO 连接 中间和底部连接 PB2 boosterpack 连接到 PB2 引脚和 TamperIO
J15 PA7/TIO 连接 中间和底部连接 PA7 boosterpack 连接到 PA7 引脚和 TamperIO
J16 红色 LED 连接 (LED5) 未组装 经过 470Ω 电阻器并将 LED 接地
J17 UART RX 顶部和中间连接 PA11 连接到 XDS
PA11 连接到 PA11 boosterpack
J18 UART TX 顶部和中间连接 PA10 连接到 XDS
PA10 连接到 PA10 boosterpack
J19 BSL 按钮 已组装 PA18:47kΩ 下拉电阻器,开关上拉至 3.3V
J20 开关连接 (S2) 已组装

PB8:开关下拉至 GND