ZHCUBX4 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 ISO7741TA 器件的引脚配置
    2. 2.2 ‌ISO7741TADWEVM 3D 图像
    3. 2.3 EVM 设置和操作
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

EVM 设置和操作

本节介绍了用于评估器件的 EVM 典型测试设置和操作。图 3-3 显示了使用一个电源来为器件的 VCC1 供电以运行 ISO7741TADWEVM 的典型测试配置。器件的 VCC2 由推挽式隔离电源产生的隔离式电源供电。推挽式隔离电源包含集成的推挽式变压器驱动器、外部推挽式变压器、整流二极管、滤波电容器和可选的 LDO TPS7A2601。跳线 J4 允许通过以下两种方式之一为 ISO7741TA 的 VCC2 供电:直接从推挽式电源输出供电(引脚 1 和 2 短接时),或者或通过稳压 LDO 输出供电(引脚 2 和 3 短接时)。

GUID-20240410-SS0I-7JRT-SP3W-MLSPP1P1Z4MJ-low.svg图 2-3 EVM 典型测试设置