ZHCUBX4
April 2024
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
ISO7741TA 器件的引脚配置
2.2
ISO7741TADWEVM 3D 图像
2.3
EVM 设置和操作
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
特性
高性能 5000VRMs 增强型四通道数字隔离器
集成的推挽式变压器驱动器
IO 具有宽电源电压和电平转换范围:2.25V 至 5.5V
高信号传输速率:高达 100Mbps
高输出负载电流:在 5V 时为 0.7A
多个测试点和连接接头可实现快速器件评估