ZHCUBX4 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 ISO7741TA 器件的引脚配置
    2. 2.2 ‌ISO7741TADWEVM 3D 图像
    3. 2.3 EVM 设置和操作
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

器件信息

ISO7741TA 是一款集成了变压器驱动器的高性能、四通道数字隔离器,隔离等级为 5000VRMS 且符合 UL 1577 标准。在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时,ISO7741T 器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,并具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。

ISO7741TA 包含低噪声、低 EMI、推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。变压器驱动器通过 2.25V 至 5.5V 的直流电源来驱动薄型、中间抽头的变压器。通过输出开关电压的压摆率控制和展频时钟 (SSC) 实现了极低噪声和 EMI。变压器驱动器由振荡器和栅极驱动器电路组成,此电路提供互补输出信号以驱动接地参考 N 沟道电源开关。两个 N 沟道功率 MOSFET 开关的额定电流为 1A,可支持在高负载条件下启动。内部保护特性包括 1.7A 限流、欠压锁定、热关断和先断后合电路。‌ISO7741TA 包含软启动特性,可防止大型负载电容器在上电过程中出现高浪涌电流。ISO7741TA 具有 160kHz 内部振荡器,可在保持较小变压器尺寸的同时更大限度地降低辐射。ISO7741TA 采用 16 引脚 DW 封装。该器件的运行温度范围为 –40°C 至 125°C。