ZHCUBX4 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 ISO7741TA 器件的引脚配置
    2. 2.2 ‌ISO7741TADWEVM 3D 图像
    3. 2.3 EVM 设置和操作
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

规格

‌ISO7741TADWEVM 评估模块用于评估 ISO7741TA 集成了变压器驱动器且采用 16 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DW)的四通道高性能 5000VRMS 增强型数字隔离器。EVM 支持 2.25V 至 5.5V 的宽工作电源电压范围,支持 100Mbps 的最大数据速率。ISO7741TADWEVM 还可生成隔离式电源输出,在 5V 输出电压下支持 0.7A 输出电流。评估模块中包含的各种元件直接控制器件 ISO7741TA 的运行和功能。如有必要,可针对给定的应用移除、添加或替换元件,从而相应地修改 ISO7741TA 的行为。