ZHCUBX2
April 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
I/O 说明
2.2
设备
2.3
设备设置
3
实现结果
3.1
测试设置和结果
3.1.1
测试过程
3.1.1.1
初始设置
3.1.1.2
预充电模式验证
3.1.1.3
快速充电模式验证
3.1.1.4
电池温度监控验证
3.1.1.5
实用技巧
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.2.1
电路板布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
2.2
设备
本节列出了在此 EVM 上执行测试时所需的电源。
电源 #1 (PS1):需要一个能够提供 5V 电压、3A 电流的电源。虽然此器件能够处理更大的电压和电流,但在此过程中不需要更大的电压和电流。
电源 #2 (PS2):需要一个能够提供 5V 电压、1A 电流的电源。
负载:
负载 #1(四象限电源,恒定电压 < 4.5V):一个
Kepco
负载,BOP,20-5M,0V 至 ±20V 直流电压,0A 至 ±5A 电流(或更高)。
替代选项:一个 0–20V/0-5A、> 30W 直流电子负载设置为恒定电压负载模式。
仪表:
(4 个)
Fluke 75
万用表(性能相当或更高)。
无需软件即可测试此器件。