ZHCUBX2
April 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
I/O 说明
2.2
设备
2.3
设备设置
3
实现结果
3.1
测试设置和结果
3.1.1
测试过程
3.1.1.1
初始设置
3.1.1.2
预充电模式验证
3.1.1.3
快速充电模式验证
3.1.1.4
电池温度监控验证
3.1.1.5
实用技巧
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.2.1
电路板布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
3.1.1.5
实用技巧
BQ25308EVM 默认配置为采用正常范围内的 TS 工作。如果具有外部热敏电阻,请将外部热敏电阻连接到 J1(2)-EXT_TS 和 J1(1)-PGND 并去掉 R14。
连接到各种电源、电池和负载的导线和电缆都具有电阻。电流表也具有串联电阻。充电器会根据 VBUS 引脚(使用 VINDPM 功能)、BAT 引脚(作为正常端接的一部分)和 TS 引脚(通过电池热敏电阻的电池温度监控功能)处检测到的电压,动态减小充电电流。因此,必须使用电压表在尽可能靠近 IC 引脚的位置测量电压,而不要依赖于电源的数字读数。
使用可像电池仿真器那样拉出和灌入电流的源表时,TI 强烈建议在 EVM BATTERY 和 GND 连接器处添加一个大电容器 (1000+ μF),来模拟真实的电池。通过将源表配置用于 4 线检测,便无需单独的电压表来测量 BAT 引脚处的电压。
采用 4 线检测时,应始终确保连接检测导线,以防电源线上意外出现过压。