ZHCUBX2 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 I/O 说明
    2. 2.2 设备
    3. 2.3 设备设置
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 测试过程
        1. 3.1.1.1 初始设置
        2. 3.1.1.2 预充电模式验证
        3. 3.1.1.3 快速充电模式验证
        4. 3.1.1.4 电池温度监控验证
        5. 3.1.1.5 实用技巧
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

特性

  • 独立充电器且易于配置
  • 具有 1.2MHz 同步开关模式的高效降压充电器
    • 1 节电池 5V 输入、2A 电流时的充电效率为 92.5%
    • 1 节电池 9V 输入、2A 电流时的充电效率为 91.8%
  • 单个输入,支持 USB 输入和高电压适配器
    • 支持 4.1V 至 17V 输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 28V
    • 输入电压动态电源管理 (VINDPM) 跟踪电池电压
  • 3.6V/4.05V/4.15V/4.2V 充电电压
  • 3.0A 最大快速充电电流
  • 4.5V VBAT 下的 ‌200nA 低电池漏电流
  • IC 禁用模式下的 4.25μA VBUS 电源电流
  • 充电精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电电流调节范围为 ±10%
  • 安全
    • 在电池电量耗尽的情况下禁用充电
    • 热调节和热关断
    • 输入欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP)
    • 电池过充保护
    • 预充电和快速充电安全计时器
    • 如果电流设置引脚 ICHG 开路或短路,则充电被禁用
    • 冷/热电池温度保护
    • 关于 STAT 引脚的故障报告