ZHCUBX1A April   2024  – October 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F280013x/15x 和 F28P55x 的特性差异
    1. 1.1 F280013x/15x 和 F28P55x特性比较
  5. 2PCB 硬件更改
    1. 2.1 80 引脚 PN/PNA 和 64 引脚 PM 封装的 PCB 硬件更改
    2. 2.2 F280013x/15x 和 F28P55x 之间针对新 PCB 和现有 PCB 的 80 引脚 PNA 和 64 引脚 PM 迁移
  6. 3系统特性差异注意事项
    1. 3.1 F28P55x 中的新特性
      1. 3.1.1  高级加密标准 (AES)
      2. 3.1.2  通用串行总线 (USB)
      3. 3.1.3  可配置逻辑块 (CLB)
      4. 3.1.4  实时固件更新 (LFU)
      5. 3.1.5  可编程增益放大器 (PGA)
      6. 3.1.6  ERAD
      7. 3.1.7  FSI
      8. 3.1.8  5V 失效防护 IO
      9. 3.1.9  闪存写保护
      10. 3.1.10 神经网络处理单元 (NPU)
    2. 3.2 通信模块更改
    3. 3.3 控制模块更改
    4. 3.4 模拟模块差异
    5. 3.5 其他器件更改
      1. 3.5.1 PLL
      2. 3.5.2 PIE 通道映射
      3. 3.5.3 Bootrom
    6. 3.6 电源管理
      1. 3.6.1 LDO/VREG
      2. 3.6.2 POR/BOR
      3. 3.6.3 功耗
    7. 3.7 内存模块更改
    8. 3.8 GPIO 多路复用更改
    9. 3.9 模拟多路复用更改
  7. 4从 F280013x/15x 到 F28P55x 的应用程序代码迁移
    1. 4.1 C2000Ware 头文件
    2. 4.2 链接器命令文件
    3. 4.3 C2000Ware 示例
  8. 5与 F28P55x 中的新特性相关的特定用例
    1. 5.1 AES
    2. 5.2 PGA
    3. 5.3 USB
  9. 6EABI 支持
    1. 6.1 闪存 API
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

通信模块更改

F280013x/15x 和 F28P55x 器件之间的通信模块更改会影响模块数量、FSI 和通过 USB 添加的模块。详情如表 3-1 所示。

表 3-1 通信模块实例
模块 类别 F280013x/15x F28P55x 注释
LIN 编号 2 - LINA、LINB 1 - LINA

两个器件上均为 1 类 LIN

CAN 编号 1 - CANA -
MCAN 编号 1 - MCANA(CAN-FD) 2 - MCANA、MCANB(CAN-FD)
SCI 编号 3 - SCIA、SCIB、SCIC 3 - SCIA、SCIB、SCIC 两个器件上均为 0 类 SCI
SPI 编号 1 - SPIA、SPIB 2 - SPIA、SPIB 两个器件上均为 2 类 SPI
HW 高速模式支持 GPIO2、3、9、21、32 和 41 不支持高速 SPI 模式。
I2C 编号 2 - I2CA、 I2CB 2 - I2CA、I2CB F280013x/15x 具有 1 类 I2C
F28P55x 具有 2 类 I2C

寄存器

PMBUS 编号 1 - PMBUSA 1 - PMBUSA F280013x/15x 具有 0 类 PMBUS
F28P55x 具有 1 类 PMBUS
HW 变化 支持快速+ 模式 — 1MHz 时钟

寄存器

- PMBUS_IO_DRVSEL 配置增强的驱动强度以支持快速+ 模式 (1MHz)
- PMBUS_IO_MODESEL 配置引脚电平,支持 3.3V 或 1.35V
FSITX/RX 编号 - 1 - FSITXA/RXA F28P55x 具有 2 类 FSI