ZHCUBX1A April   2024  – October 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F280013x/15x 和 F28P55x 的特性差异
    1. 1.1 F280013x/15x 和 F28P55x特性比较
  5. 2PCB 硬件更改
    1. 2.1 80 引脚 PN/PNA 和 64 引脚 PM 封装的 PCB 硬件更改
    2. 2.2 F280013x/15x 和 F28P55x 之间针对新 PCB 和现有 PCB 的 80 引脚 PNA 和 64 引脚 PM 迁移
  6. 3系统特性差异注意事项
    1. 3.1 F28P55x 中的新特性
      1. 3.1.1  高级加密标准 (AES)
      2. 3.1.2  通用串行总线 (USB)
      3. 3.1.3  可配置逻辑块 (CLB)
      4. 3.1.4  实时固件更新 (LFU)
      5. 3.1.5  可编程增益放大器 (PGA)
      6. 3.1.6  ERAD
      7. 3.1.7  FSI
      8. 3.1.8  5V 失效防护 IO
      9. 3.1.9  闪存写保护
      10. 3.1.10 神经网络处理单元 (NPU)
    2. 3.2 通信模块更改
    3. 3.3 控制模块更改
    4. 3.4 模拟模块差异
    5. 3.5 其他器件更改
      1. 3.5.1 PLL
      2. 3.5.2 PIE 通道映射
      3. 3.5.3 Bootrom
    6. 3.6 电源管理
      1. 3.6.1 LDO/VREG
      2. 3.6.2 POR/BOR
      3. 3.6.3 功耗
    7. 3.7 内存模块更改
    8. 3.8 GPIO 多路复用更改
    9. 3.9 模拟多路复用更改
  7. 4从 F280013x/15x 到 F28P55x 的应用程序代码迁移
    1. 4.1 C2000Ware 头文件
    2. 4.2 链接器命令文件
    3. 4.3 C2000Ware 示例
  8. 5与 F28P55x 中的新特性相关的特定用例
    1. 5.1 AES
    2. 5.2 PGA
    3. 5.3 USB
  9. 6EABI 支持
    1. 6.1 闪存 API
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

从 F280013x/15x 到 F28P55x 的应用程序代码迁移

下面一节将介绍从 F280013x/15x 迁移到 F28P55x 时发生的代码变化。本节还讨论了 F28P55x 中新增功能的软件示例。