ZHCUBX1A April 2024 – October 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
| 引脚编号 | 引脚名称 | 转换类型 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 64 | F280013x/15 | F28P55x | F280013x/15 到 F28P55x | |
| 次要不兼容性问题 — 通用信号(1) | |||||
| 4 | 2 | A16、C16、GPIO28 | A16、B16、C16、GPIO28 | 公共模拟通道 | 使用 A16、C16、GPIO28 |
| 10 | 6 | A6、GPIO228 | A6、D14、E14、GPIO228 | 使用 A6 或 GPIO228 | |
| 11 | 7 | C6、GPIO226 | B2、C6、E12、GPIO226 | 使用 C6 或 GPIO226 | |
| 12 | 8 | A3、C5、GPIO224 | A3、B3、C5、GPIO242、PGA2_INP | 使用 A3、C5 或 GPIO224 | |
| 13 | 9 | A2、C9、GPIO224 | A2、B6、C9、GPIO224、PGA1_INP | 使用 A2、C9、GPIO224 | |
| 14 | 10 | A15、C7 | A15、B9、C7、PGA1_INM | 使用 A15 或 C7 | |
| 15 | 11 | A14、C4 | A14、B14、C4、PGA1_OUT | 使用 A14 或 C4 | |
| 16 | 12 | A11、C0 | A11、B10、C0、PGA2_OUT | 使用 A11 或 C0 | |
| 17 | 13 | A5、C2 | A5、B12、C2、PGA2_INM | 使用 A5 或 C2 | |
| 18 | 14 | A1 | A1、B7、D11、DACB_OUT | 使用 A1 | |
| 19 | 15 | A0、C15、CMP1_DACL | A0、B15、C15、DACA_OUT | 使用 A0、C15 或 DACA_OUT | |
| 20 | 16 | VREFHI | D20、E20、VREFHI | 使用 VREFHI | |
| 21 | 17 | VREFLO | A13, B13, C13, D13, E13, VREFLO | 使用 VREFLO | |
| 22 | 18 | A12、C1 | A12、C1、E11、PGA3_INP | 使用 A12 或 C1 | |
| 23 | 19 | A7、C3 | A7、B30、C3、D12、E30、PGA3_INM | 使用 A7 或 C3 | |
| 24 | 20 | A8、C11 | A8、B0、C11、PGA3_OUT | 使用 A8 或 C11 | |
| 27 | 23 | A4、C14 | A4、B8、C14 | 使用 A4 或 C14 | |
| 28 | 24 | A9、C8、GPIO227 | A9、B4、C8、GPIO227 | 使用 A9、C8 或 GPIO227 | |
| 29 | 25 | A10、C10、GPIO230 | A10、B1、C10、GPIO230 | 使用 A10、C10 或 GPIO230 | |
| 33 | 27 | A17、C17、GPIO20 | A17、B17、C17、GPIO20 | 使用 A17、C17 或 GPIO20 | |
| 34 | 28 | A18、C18、GPIO21 | A18、B18、C18、GPIO21 | 使用 A18、C18、GPIO21 | |
| 35 | 29 | A19、C19、GPIO13 | A19、B19、C19、GPIO13 | 使用 A19、C19、GPIO13 | |
| 36 | 30 | A20、C20、GPIO12 | A20、B20、C20、GPIO12 | 使用 A20、C20、GPIO12 | |
| 37 | 31 | GPIO11 | A24、D0、E0、GPIO11 | GPIO 到模拟(通过 GPIO) | 使用 GPIO11 |
| 38 | 32 | GPIO33 | B24、D1、E1、GPIO33 | 使用 GPIO33 | |
| 39 | 33 | GPIO16 | C24、D2、E2、GPIO16 | 使用 GPIO16 | |
| 40 | 34 | GPIO17 | A25、D3、E3、GPIO17 | 使用 GPIO17 | |
| 41 | 35 | GPIO24 | B25、D4、E4、GPIO24 | 使用 GPIO24 | |
| 65 | 54 | GPIO23 | GPIO23、USB0DM | 使用 GPIO23 | |
| 66 | 55 | GPIO41 | GPIO41、USB0DP | 使用 GPIO41 | |
| 31 | - | GPIO48 | GPIO62 | GPIO 编号更改 | GPIOMux 允许在 F28P55x 上实现相同的功能,请参阅表 3-12 |
| 32 | - | GPIO49 | GPIO63 | ||
| (仅限 280013x)主要不兼容性问题 — 不同的信号和类型 | |||||
| - | 46 | GPIO39 | VREGENZ | GPIO 移除 | F280013x 器件上不支持外部 VREG。根据内部 VREG 使用情况,在 F28P55x 上通过 0Ω 电阻器 VSSA 或 VDDA 进行连接。在 F280013x 上替换为 2.2k PU/PD。 |