ZHCUBX1A April   2024  – October 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F280013x/15x 和 F28P55x 的特性差异
    1. 1.1 F280013x/15x 和 F28P55x特性比较
  5. 2PCB 硬件更改
    1. 2.1 80 引脚 PN/PNA 和 64 引脚 PM 封装的 PCB 硬件更改
    2. 2.2 F280013x/15x 和 F28P55x 之间针对新 PCB 和现有 PCB 的 80 引脚 PNA 和 64 引脚 PM 迁移
  6. 3系统特性差异注意事项
    1. 3.1 F28P55x 中的新特性
      1. 3.1.1  高级加密标准 (AES)
      2. 3.1.2  通用串行总线 (USB)
      3. 3.1.3  可配置逻辑块 (CLB)
      4. 3.1.4  实时固件更新 (LFU)
      5. 3.1.5  可编程增益放大器 (PGA)
      6. 3.1.6  ERAD
      7. 3.1.7  FSI
      8. 3.1.8  5V 失效防护 IO
      9. 3.1.9  闪存写保护
      10. 3.1.10 神经网络处理单元 (NPU)
    2. 3.2 通信模块更改
    3. 3.3 控制模块更改
    4. 3.4 模拟模块差异
    5. 3.5 其他器件更改
      1. 3.5.1 PLL
      2. 3.5.2 PIE 通道映射
      3. 3.5.3 Bootrom
    6. 3.6 电源管理
      1. 3.6.1 LDO/VREG
      2. 3.6.2 POR/BOR
      3. 3.6.3 功耗
    7. 3.7 内存模块更改
    8. 3.8 GPIO 多路复用更改
    9. 3.9 模拟多路复用更改
  7. 4从 F280013x/15x 到 F28P55x 的应用程序代码迁移
    1. 4.1 C2000Ware 头文件
    2. 4.2 链接器命令文件
    3. 4.3 C2000Ware 示例
  8. 5与 F28P55x 中的新特性相关的特定用例
    1. 5.1 AES
    2. 5.2 PGA
    3. 5.3 USB
  9. 6EABI 支持
    1. 6.1 闪存 API
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

F280013x/15x 和 F28P55x特性比较

图 1-1 显示了 F280013x/15x 和 F28P55x 的重叠方框图,而表 1-1 显示了 F280013x/15x 和 F28P55x 器件超集器件型号的特性比较。

 F280013x、15x 和 F28P55x 的重叠功能方框图图 1-1 F280013x、15x 和 F28P55x 的重叠功能方框图
表 1-1 IP 差异
特性 F280013x F280015x F28P55x
CPU 频率 (MHz) 120 120 150
存储器
闪存 256KB 256KB 1088KB
RAM 本地共享 32KB 32KB 64KB
全局共享 - - 64KB
系统
控制律加速器 (CLA) - - 1
可配置逻辑块 (CLB) - - 2 个逻辑块
ROM 中的电机控制库 是 是 否
ERAD - - 1 - 1 类
AES - - 1 - 0 类
LFU - - 是
DMA - - 是
神经网络处理单元 (NNPU) - - 1 - 0 类
模拟外设
ADC 12 位 ADC 数量 2 - 5 类 2 - 5 类 5 - 6 类
MSPS 4 4 4
转换时间 (ns) 250 250 186.67
CMPSS 1 - 3 类
1 - 5 类
4 - 6 类
CMPSS_LITE 3 - 0 类 3 - 0 类 -
缓冲 DAC - - 1 - 2 类
可编程增益放大器 (PGA) - - 3 - 2 类
来自 CMPSS DACL 的输出 DAC 1 1 1
控制外设
eCAP/HRCAP 模块 2 - 2 类 3 - 2 类 2 - 2 类
ePWM/HRPWM 通道 — 4 类 14(2 个具有 HRPWM) 14(4 个具有 HRPWM) 24(16 个具有 HRPWM)
eQEP - 2 类 1 2 3
通信外设
CAN (DCAN) - 0 类 1 1 -
CANFD (MCAN) - 1 类 1 1 2
I2C 2 - 1 类 2 - 1 类 2 - 2 类
LIN - 1 类 - 1 1
PMBUS - 1 - 1 类 1 - 2 类
SCI - 0 类 3 3 3
FSI - - 1 - 2 类
USB - - 1 - 0 类
表 1-2 80 引脚 IO 和模拟通道数
IO 类型 F280015x F28P55x
数字
AIO(具有数字输入的模拟) 10 12
AGPIO(具有数字输入和输出的模拟) 11 16
附加 GPIO 4(2 个来自 cJTAG,2 个来自 X1/X2) 4(2 个来自 cJTAG,2 个来自 X1/X2)
标准 GPIO 37 32
总 GPIO 52 52
总 GPIO + AIO 62 64
模拟
ADC 通道(单端) 21 28
表 1-3 64 引脚 IO 和模拟通道数
IO 类型 F280013x F280013xV/15x F28P55x
数字
AIO(具有数字输入的模拟) 10 10 12
AGPIO(具有数字输入和输出的模拟) 11 11 16
附加 GPIO 4(2 个来自 cJTAG,2 个来自 X1/X2) 4(2 个来自 cJTAG,2 个来自 X1/X2) 4(2 个来自 cJTAG,2 个来自 X1/X2)
标准 GPIO 23 22 17
总 GPIO 38 37 37
总 GPIO + AIO 48 47 49
模拟
ADC 通道(单端) 21 21 28