UCC57108EVM 开箱即可用于在 UCC57108 器件开启时评估该器件的 DESAT 保护特性。为此,需要直接将 DESAT 引脚连接到 FET 漏极。由于该 EVM 未随附 FET,因此 DESAT 输入会检测开路电压。当用户开启器件并输入信号时,这会触发器件的去饱和保护,从而最终将故障输出信号拉至低电平。图 5-1 在实践中展示了这一特性。
如果用户需要在没有 FET 的情况下评估 UCC57108 的开关功能,则应移动 J1 上的跳线来连接左侧和中间引脚接头,从而使 DESAT 引脚短接到地,如图 3-2 的圈出位置所示。