ZHCUBW7 February 2024
UCC57108 是一款 30V 单通道低侧栅极驱动器,具有 3A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流,用于驱动 Si MOSFET、SiC MOSFET 和 IGBT。UCC57108 还具有 8.5V UVLO 保护、去饱和保护 (DESAT) 和故障信号输出。UCC57108 具有低传播延迟以及快速上升和下降时间。无论 VDD 电压如何,UCC57108 输入均可承受高达 30V 的信号,从而提高器件稳健性。UCC57108EVM 板可用于评估支持的封装中的其他引脚对引脚兼容器件。
如需详细的器件信息,请参阅 UCC5710x-Q1 适用于汽车应用并具有 DESAT 保护功能的高速、低侧栅极驱动器 器件数据表 (SLUSF94)。