ZHCUBW7 February 2024
指示符 | 数量 | 说明 |
---|---|---|
C1 |
1 |
电容,铝,47uF,50V,+/-20%,0.68Ω,SMD |
C2、C8 |
2 |
电容,陶瓷,4.7uF,35V,+/-10%,X7R,0805 |
C3 |
1 |
电容,陶瓷,0.22uF,50V,+/-10%,X7R,0603 |
C4、C7、C9、C10 |
4 |
电容,陶瓷,27pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
C5 |
1 |
电容,陶瓷,1uF,10V,+/-10%,X7R,0805 |
C6 |
1 |
电容器,陶瓷,1000pF,50V,+/5%,X7R,0805 |
D1 |
1 |
二极管,超快速,1200V,1A,SMA |
D2 |
1 |
二极管,肖特基,40V,3A,SMA |
FID1、FID2、FID3 |
3 |
基准标记。没有需要购买或安装的元件。 |
GND、IN_IN、TP8、TP10、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17、TP19、TP20、TP21、TP22、TP23、Vbus、VCC、VDD |
17 |
测试点,微型,SMT |
H1、H2、H3、H4 |
4 |
Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 |
J1、J6、J7 |
3 |
接头,2.54mm,3x1,锡,TH |
J2 |
1 |
接头,100mil,3x2,锡,TH |
J3、J4、J5 |
3 |
接头,2.54mm,2x1,锡,TH |
LBL1 |
1 |
热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 |
R1、R9、R11、R17 |
4 |
电阻,2.2,5%,0.125 W,AEC-Q200 0 级,0805 |
R4 |
1 |
电阻,1.00k,0.5%,0.1W,0603 |
R8、R15 |
2 |
电阻,49.9,1%,0.1 W,AEC-Q200 0 级,0603 |
R13、R14 |
2 |
电阻,10.0k,1%,0.1 W,0603 |
R16 |
1 |
电阻,0,5%,0.1W,0603 |
SH-J1、SH-J2、SH-J4 |
3 |
分流器,100mil,镀金,黑色 |
TP6 |
1 |
测试点,通用,黄色,TH |
TP9、TP11、TP12 |
3 |
测试点,通用,橙色,TH |
U1 |
1 |
具有 DESAT 保护功能的高速、低侧栅极驱动器 |