ZHCUBW7 February 2024
引脚 | 说明 |
---|---|
VCC | Vcc 正电源测试点。为 IC VDD 引脚供电。 |
VDD | UCC57108 IC 的 VDD 正电源。 |
VEE | UCC57108 IC 的 VEE 负电源。仅用于 UCC57108B 型号。 |
VREF | VREF 测试点。仅用于 UCC57108B 和 UCC57108C 型号。 |
VBUS | VBUS 正电源测试点。外部功率器件的总线电压。 |
GND | 多个测试点。UCC57108 IC 处接地。 |
IN_IN | 输入信号测试点。为 IC IN 引脚供电。 |
IN | UCC57108 IC 的信号输入。 |
EN_IN | 使能信号测试点。为 IC EN 引脚供电。仅用于 UCC57108W 型号。 |
EN | UCC57108 IC 使能。仅用于 UCC57108W 型号。 |
DESAT | UCC57108 IC 的 DESAT 输入。 |
FLT | UCC57108 IC 的故障输出。 |
栅极 | UCC57108 IC 的栅极测试点。连接到 1nF 电容器和外部 FET 的栅极。 |
OUT/OUTH | 外部栅极电阻之前 UCC57108 IC 的输出引脚。OUTH 仅用于 UCC57108C 型号。 |
OUTL | UCC57108 的低电平输出引脚。仅用于 UCC57108C 型号。 |
漏 | 外部 FET 的漏极测试点。 |