ZHCUBW2 April 2024
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||||
| 输入电源电压范围 | VIN 范围 | 6(3) | 36 | V | |
| VIN_EMI 范围 | 12 | 36 | V | ||
| 输入电流 | VIN 处的输入电流 | 12 | A | ||
| VIN_EMI 处的输入电流 | 8 | A | |||
| 输出特性(1) | |||||
| 输出电压 | 可选 5.0V | 4.9 | 5.0 | 5.1 | V |
| 输出电压 | 可选 3.3V | 3.234 | 3.3 | 3.366 | V |
| 输出电流 | 0 | 6 | A | ||
| 系统特性 | |||||
| 默认开关频率,fSW | 2.1 | MHz | |||
| 满负载效率(2) | VIN = 12V,IOUT1 = 12A | 91% | |||
| VIN = 24V,IOUT = 12A | 87% | ||||