ZHCUBW2 April 2024
TPSM64406 是一种高度集成的支持 36V 输入的直流/直流设计,它将多个功率 MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件结合在增强型 HotRod™ QFN 封装中。该器件采用交错式、可堆叠的电流模式控制架构来支持双路输出或高电流单路输出,以实现简单环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载调整率和线性调整率,以及准确的电流共享,输出时钟支持多达六相(电流高达 18A)。该模块的 VIN 和 VOUT 引脚位于封装的边角处,可优化输入和输出电容器的放置。模块下方具有一个大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。TPSM64406 具有 1V 到 16V 的输出电压,旨在快速、轻松地实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。总体设计仅需六个外部元件,并省去了设计流程中的磁性元件选型。尽管针对空间受限型应用采用了简易的小尺寸设计,但 TPSM64406 模块还提供了许多特性来实现稳健的性能:具有迟滞功能的精密使能端可实现输入电压 UVLO 调节,而展频可改善 EMI。与集成式 VCC、自举和输入电容器一起使用,可提高可靠性和密度。该模块可配置为在整个负载电流范围 (FPWM) 内保持恒定的开关频率,也可配置为可变频率 (PFM) 以提高轻负载效率,包括用于时序控制、故障保护和输出电压监测的 PGOOD 指示器。