ZHCUBW2 April 2024
使用位于电源端子块附近的 VINS+ 和 VINS– 测试点以及 VOUT1S+、VOUT1S–、VOUT2S+、VOUT2S– 测试点作为电压监测点,通过连接电压表来分别测量输入和输出电压。请勿将这些检测端子用作输入电源或输出负载连接点。连接到这些检测端子的 PCB 迹线不能支持高电流。在向 EVM 供电之前,请确保已在合适的位置放置了跳线,以获得所需输出电压。请务必在更改跳线设置之前移除输入电源。在接触任何可能带电或通电的电路时,请务必小心。
在高输出电流下长时间运行会使元件温度升高到 55°C 以上。为避免烧伤风险,请在断开电源后不要触摸元件,直到充分冷却为止。输入电源和输出电气负载的线规必须至少为 9AWG,且长度不得超过 1 英尺。请拧紧输入和输出端子螺钉,以尽量减少接触电阻。