ZHCUBW2 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规范
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 连接
    2. 2.2 EVM 设置
      1. 2.2.1 输入接头
      2. 2.2.2 输出接头
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设备
    2. 3.2 测试数据和性能曲线
      1. 3.2.1 效率和负载调节性能
      2. 3.2.2 波形和图
      3. 3.2.3 EMI 性能
      4. 3.2.4 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
    2. 6.2 使用 WEBENCH 工具定制设计方案

EVM 连接

在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在为 EVM 加电之前已连接所有腕带、靴带或垫子,从而将用户接地。

GUID-20240307-SS0I-SWCW-T5G3-GNBLTZGNCWWR-low.svg图 2-1 EVM 测试设置
表 2-1 EVM 电源接头
标签说明
VIN+正输入电源连接
VIN-负输入电源连接
VIN_EMI+用于 EMI 测试的正输入电源连接。此输入的最小工作电压为 12V。
VIN_EMI-用于 EMI 测试的负输入电源连接。此输入的最小工作电压为 12V。
VOUT+正输出电源连接
VOUT–负输出电源连接
表 2-2 EVM 信号接头
标签 说明
VINS+ 用于测量效率的正输入检测引脚。
VINS– 用于测量效率的负输入检测引脚。
VOUTS+ 用于测量效率以及线路和负载调节的正输出检测引脚。
VOUTS– 用于测量效率以及线路和负载调节的负输出检测引脚。
GND 接地参考点。
模式 轻负载开关模式选择。连接引脚 1 和引脚 2 以实现 FPWM 模式。连接引脚 2 和引脚 3 以实现 AUTO 模式。向 SYNC 施加外部同步脉冲时,移除所有跳线。
VSEL 输出电压选择。连接引脚 1 和引脚 2 以获取固定 5V 输出。连接引脚 2 和引脚 3 以获取固定 3.3V 输出。使用外部电阻分压器对调节目标进行编程时,请移除所有跳线。安装外部反馈电阻分压器。
PG 指示电源正常的探测点。一个上拉电阻器连接到 VCC。