ZHCUBV4 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置和操作
    2. 2.2 ISOM8610 具有集成 FET 输出的常开光耦仿真器开关的引脚配置
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局和 3D 图
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

特性

  • 用于全面评估 ISOM8610DFG 的平台
  • 提供测试点和跳线选项
  • 包含无源器件和封装用于基本修改
  • 直接可升级并且引脚兼容,适用于常用的 OptoMOS 光耦合器和固态继电器
  • 单通道二极管仿真器输入
  • 低输入导通状态正向电流:在 IF(ON) = 0.8mA - 20mA 时
  • 输出持续负载电流IO = 150mA
  • 高阻断电压: VOFF = 80V
  • 稳健可靠的隔离栅