ZHCUBV4 March 2024
ISOM8610DFGEVM 用户指南介绍了 ISOM8610 具有集成 FET 输出的单通道光耦仿真器评估模块 (EVM) 的功能。ISOM8610DFGEVM 支持评估采用 4 引脚 DFG SOIC 封装的 TI ISOM8610 光耦仿真器。本用户指南介绍了 ISOM8610 在 5V 工作电压下的 EVM 操作。通过更改 EVM 配置和元件值,可以重新配置 EVM,以使用更大的输入信号或其他应用进行评估。本用户指南还介绍了 ISOM8610 的通道配置、EVM 原理图和典型设置。