ZHCUBV4 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置和操作
    2. 2.2 ISOM8610 具有集成 FET 输出的常开光耦仿真器开关的引脚配置
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局和 3D 图
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

EVM 设置和操作

基本 EVM 设置

本节描述了用于参数性能评估的 EVM 设置和操作。图 3-1 展示了 ISOM8610 光耦仿真器 EVM 的典型测试配置。

GUID-20240306-SS0I-VJLG-5ZLQ-7QPQFMZDLDNZ-low.svg图 2-1 基本 EVM 操作

最简单的 EVM 设置是使用 5V 输入和 5VSRC 进行测试。但是,输入电阻器的大小应适应高达 24V 的逻辑输入。ISOM8610DFGEVM 为元件提供了不焊接 (DNP) 封装,可通过组装这些元件,对器件应用不同的测试条件。节 2.1 列出并描述了通过修改 EVM 上的不同元件可实现的可能测试配置。

表 2-1 元件配置
元件说明
R1、R2 R1 的阻值适合 5V - 24V 运行。如果需要更大的电源或更小的值,则选择一个可为阳极提供所需 IF 电流的电阻器。
R3、R4 为实现正常运行,短接 R3。提供的封装尺寸让用户可以实现多种测试配置。
J1、J7J7 提供了一个将阴极快速短接至地的位置。在 J1 上可找到其他接地连接。
J3 短接 J3 并移除 J4,以将输出用作高侧开关。
J4 移除 J3 并短接 J4,以将输出用作低侧开关。
C1C1 可用于向输入二极管添加电容。