ZHCUBV4 March 2024
ISOM8610 器件能够与许多具有 FET 输出的光耦合器器件引脚兼容并可直接替换。与传统光耦合器相比,光耦仿真器具有显著的可靠性和性能优势,包括低输入电流和更宽的温度范围。
ISOM8610 光耦仿真器使用由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅分离的输入二极管仿真器和输出级,再现了传统光耦合器的特性,同时没有老化和热漂移的缺点。与隔离式电源搭配使用时,这些器件可阻断高电压、隔离接地并防止噪声电流干扰或损坏敏感电路。