ZHCUBU8A March 2024 – July 2025
TI 采用 RGE 封装的 THVD4411 收发器有一个额外的逻辑电源引脚 VIO。该引脚用于为器件中的内部数字逻辑电路供电。在 THVD4421RGE 的单电源运行模式下,必须通过短接 J3 的接头引脚来将 VIO 引脚短接至 VCC,从而正确地为数字电路供电。
| 元件 ID | 注释 |
|---|---|
| J1 | VCC 电源端子 — 将 3V 至 5.5V 的电压源连接到端子块。 |
| J2 | VIO 电源端子 — 保持断开状态以实现单电源运行。 |
| J3 | 分流以实现单电源运行。 |
| J4 | 分流以用于 EARTH 和 GND 之间没有隔离的应用。 |
为了给电路板供电,需要通过 J1 端子施加 VCC。如图 1.1 所示,当电路板的方向为 J1 位于电路板的左上角时,信号从右向左依次是 VCC、GND 和 EARTH。区分 EARTH 和 GND 是为了帮助最终用户确定相对于接地电势差的运行质量。如果要测试降低接地环路电流的方法,则在焊盘 R1 上安装一个电阻器。对于没有单独 EARTH 连接的应用,可以通过跳线 J4 将 EARTH 和 GND 短接在一起。大容量电源去耦电容器可在 J1 和 J2 附近找到 — 高频去耦电容器位于 IC 附近并且已预安装。
TI 采用 RGE 封装的 THVD4411 收发器有一个额外的逻辑电源引脚 VIO。该引脚用于为器件中的内部数字逻辑电路供电。在双电源运行中,数字电路电源 VIO 为逻辑信号引脚 (L1 – L2) 和控制信号引脚(SLR、DIR、M0、M1、TERM_TX、TERM_RX 和 /SHDN)供电。此电源可在 1.65V 至 5.5V 的电压范围内运行,从而允许控制器以 2.5V 和 1.8V 逻辑电平与收发器进行通信。J3 必须保持断开才能实现双电源运行。
| 元件 ID | 注释 |
|---|---|
| J1 | VCC 电源端子 — 将 3V 至 5.5V 的电压源连接到端子块。 |
| J2 | VIO 电源端子 — 将 1.65V 至 5.5V 的电压源连接到端子块。 |
| J3 | 保持断开以实现双电源运行。 |
| J4 | 分流以用于 EARTH 和 GND 之间没有隔离的应用。 |
为电路板供电类似于单电源运行。如表 2-1 中所述为 J1 供电。使用与之前相同的方向(J1 位于电路板的左上角),VIO 电源端子 (J7) 的输入与 VCC (J6) 类似 — 从右到左,依次为 VIO、GND 和 EARTH。大容量电源去耦电容器可在 J1 和 J2 附近找到。对于没有单独 EARTH 连接的应用,可以通过分流 J4 来短接 GND 和 EARTH。