ZHCUBU8A March 2024 – July 2025 THVD4411
THVD4411EVM 支持对 TI 的 RS-485 和 RS-232 多协议收发器 (THVD4411) 进行快速原型设计。该 EVM 支持半双工和全双工 RS-485 工作模式以及 1T1R RS-232 通信。THVD4411EVM 可由 3V 至 5.5V 的单电源供电,或者采用单独的逻辑电源,该逻辑电源可在低至 1.8V 的电压下通过控制器来控制收发器。通过使用压摆率控制引脚以及在 RS-485 模式下使用集成终端,可以实现多种速度。