ZHCUBU8A March   2024  – July 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  电源要求
    2. 2.2  电路板设置和运行
    3. 2.3  接头和跳线位置
    4. 2.4  电阻器信息
    5. 2.5  电容器信息
    6. 2.6  LED 信息
    7. 2.7  IC 信息
    8. 2.8  测试点
    9. 2.9  组装说明
    10. 2.10 最佳实践
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件问题
    2. 4.2 商标
  11. 5相关文档
  12. 6修订历史记录

规格

有关器件的最新规格,请参阅 THVD4411 数据表 (SLLSFR9)。

电路板结构中考虑的器件的一些常见使用范围如下所示。

  • 对于兼容器件,VCC 输入(J1 处)预计介于 3V 和 5.5V 之间。
  • 对于兼容器件,VIO 输入(J2 处)预计介于 1.65V 和 5.5V 之间。
  • J5 和 J6 处的信号输入预计介于 0V 和 VIO 之间。
  • 板载器件不会单独产生高于 VCC 的电压。
  • 每块电路板的每条差分总线上都配备了一个 120Ω 端接电阻器焊盘,用于 RS-485。
  • 共模信号 R1-R4 的电压输入必须保持在 -7V 至 12V 的范围内。