ZHCUBU6B March 2024 – May 2025
BQ25758 和 BQ25758A 评估模块 (EVM) 是 BQ25758 和 BQ25758A IC 的完整评估系统。BQ25758EVM 和 BQ25758AEVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大输出电流为 10A。
BQ25758 和 BQ25758A IC 是宽电压、双向开关模式降压/升压控制器。这些器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现高效电源转换。这些 IC 具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围和高达 60V 的宽输出电压范围。