ZHCUBU6B March   2024  – May 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 通信接口设置
      1. 2.4.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.4.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    5. 2.5 设备
    6. 2.6 设备设置
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4修订历史记录

器件信息

BQ25758 和 BQ25758A 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25758 和 BQ25758A IC 的评估系统。这些 IC 是降压/升压控制器,具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围、高达 60V 的宽输出电压范围以及双向功能。

该器件可在宽电压范围内实现高效的直流/直流转换。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度方案。

除了 I2C 主机控制模式,该器件还支持可编程硬件限制。输入电流和输出电流调节目标可以分别通过 IIN 和 IOUT 引脚上的单个电阻器来设置。