ZHCUBU6B March   2024  – May 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 通信接口设置
      1. 2.4.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.4.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    5. 2.5 设备
    6. 2.6 设备设置
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4修订历史记录

物料清单

表 3-1 物料清单
项目编号 位号 数量 值 器件型号 制造商 说明 封装参考
1 C2、C5、C8、C28、C40 5 4.7µF GCJ32DC72A475KE01L Murata 4.7µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7S 1210(公制 3225) 1210
2 C4、C29、C42、C53、C56、C150 6 10µF C3225X7R2A106K250AC TDK 10µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 1210(公制 3225) 1210
3 C7、C38、C39、C44、C57、C70 5 56µF 80SXV56M Panasonic 56µF 80V 铝聚合物电容,径向,Can - SMD,28mΩ,在 125°C 下寿命为 1000 小时 SMT_CAP_10MM3_10MM3
4 C10、C11、C17、C19、C21、C23、C24、C80、C200 9 0.1µF HMK107B7104KAHT Taiyo Yuden 电容器,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 603
5 C12、C18 2 0.1µF 06033C104KAT2A AVX 电容器,陶瓷,0.1μF,25V,+/-10%,X7R,0603 603
6 C13 1 CGA6N3X7R2A225K230AE TDK Corporation 电容,陶瓷,2.2µF,100V,X7R,10%,SMD,1210,FlexiTerm,125°C,塑料,T/R 1210
7 C16、C78、C81、C82 4 1µF 08051C105K4Z2A AVX 电容器,陶瓷,1µF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 805
8 C22、C26 2 4.7µF CGA4J1X7R1E475K125AE TDK Corporation 电容,陶瓷,4.7μF,25V,X7R,10%,焊盘,SMD,0805,+125°C,汽车,T/R 805
9 C31 1 1000pF CGA3E2X7R2A102K080AA TDK 多层陶瓷电容器,MLCC - SMD/SMT,CGA,0603,100V,1000pF,X7R,10%,AEC-Q200 603
10 C33 1 1µF 12101C105KAT2A AVX 通用陶瓷电容器,1210,1µF,10%,X7R,15%,100V 1210
11 C34、C35 2 0.47uF C0603C474K4RACTU Kemet 电容,陶瓷,0.47µF,16V,+/-10%,X7R,0603 603
12 C43、C152 2 100pF CGA3E2C0G2A101J080AA TDK 多层陶瓷电容器,MLCC - SMD/SMT,CGA,0603,100V,100pF,C0G,5%,AEC-Q200 603
13 C48 1 1µF C0805C105K3RACTU Kemet 电容,陶瓷,1μF,25V,+/-10%,X7R,0805 805
14 C50 1 220pF C0603C221K5RACTU Kemet 电容,陶瓷,220pF,50V,+/-10%,X7R,0603 603
15 C201、C202 2 0.1µF C0603C104K8RACTU Kemet 电容器,陶瓷,0.1μF,10V,+/-10%,X7R,0603 603
16 D2、D3 2 V1FM10-M3/H Vishay 二极管,肖特基,1A,表面贴装,DO-219AB (SMF) DO-219AB
17 D4、D6 2 绿色 150060VS75000 Wurth Elektronik LED,绿色,SMD LED_0603
18 D9、D10 2 VS-1EMH01HM3/5AT Vishay 二极管,标准,100V,1A,表面贴装,DO-214AC (SMA) DO-214AC
19 FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 6 不适用 不适用 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用
20 H1、H2、H3、H4 4 SJ-5303 (CLEAR) 3M Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 透明 Bumpon
21 J1、J3 2 TB005-762-02BE CUI 器件 TERM_CONN
22 J4 1 N2510-6002-RB 3M 接头(有罩),100mil,5x2,高温,镀金,TH 5x2 有罩接头
23 J5 1 22053041 Molex 接头(摩擦锁),100mil,4x1,R/A,TH 4x1 R/A 接头
24 J6 1 393570002 Molex 端子块,3.5mm,2x1,锡,TH 端子块,3.5mm,2x1,TH
25 J7 1 1.09159E+14 KYOCERA AVX 连接器,板对板,HDR,5 位,3mm,焊接,RA,SMD,T/R CONN_SSL_PLUG5
26 J8 1 TSW-104-07-G-D Samtec 接头,100mil,4x2,镀金,TH 4x2 接头
27 JP3、JP4、JP5、JP6、JP7、JP8、JP9、JP10、JP11、JP13、JP14、JP15、JP16 13 PEC02SAAN Sullins Connector Solutions 接头,100mil 2x1,锡,TH 接头,2 引脚,100mil,锡
28 JP12 1 PEC03SAAN Sullins Connector Solutions 接头,100mil 3x1,锡,TH 接头,3 引脚,100mil,锡
29 L2 1 10uH CMLB135T-100MS Cyntec 电源扼流圈,10uH,20%,9A,22mΩ SMT2_13MM45_12Mm6
30 LBL1 1 THT-14-423-10 Brady 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸
31 PCB1 1 BMS042 不限 印刷电路板
32 Q1、Q2、Q3、Q4 4 SIR880BDP-T1-RE3 Vishay N 沟道 80V 18.6A (Ta)、70.6A (Tc) 5W (Ta)、71.4W (Tc) 表面贴装 PowerPAK® SO-8 SO-8
33 R2 1 5m WSL25125L000FEA Vishay 电阻,金属条,2512,0.005Ω,1%,1W,110ppm/°C,模制 SMD,SMD 压纹,塑料 T/R 2512
34 R3、R8、R13、R17、R20、R23、R68、R69、R101、R160 10 0 CRCW06030000Z0EA Vishay 厚膜电阻 - SMD,1/10W,0Ω,跳线 603
35 R5、R6、R22、R25 4 10 CRCW060310R0FKEB Vishay 电阻厚膜,10Ω,1%,0.1W,100ppm/°C,0603 603
36 R10 1 10 CRCW120610R0FKEAHP Vishay Dale 电阻厚膜,10Ω,1%,0.75W,100ppm/°C,1206 1206
37 R21、R32 2 0 CRCW08050000Z0EA Vishay-Dale 电阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 805
38 R24 1 5m FCSL110R005FER Ohmite 5mΩ,±1%,5W,片式电阻,宽 4320(公制 11050),2043,电流检测,防潮金属箔 WIDE_4320
39 R28 1 0 RC0805FR-070RL Yageo America 厚膜电阻 - SMD 0Ω 125mW 0805 1% 805
40 R30 1 29.4k ERJ-6ENF2942V Panasonic 电阻,29.4k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 805
41 R34 1 5.23k RC0603FR-075K23L Yageo 电阻,5.23k,1%,0.1W,0603 603
42 R36 1 57.6k RC0603FR-0757K6L Yageo 电阻,57.6k,1%,0.1W,0603 603
43 R41、R53、R54、R55、R56 5 10.0k RC0603FR-0710KL Yageo 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 603
44 R45、R120 2 0 CRCW08050000Z0EA Vishay 厚膜电阻 - SMD,1/8W,0Ω,跳线 805
45 R46 1 20 CRCW121020R0FKEAHP Vishay Dale 厚膜电阻 - SMD,3/4W,20Ω,1%,大功率,AEC-Q200 1210
46 R48 1 499k RC0603FR-07499KL Yageo 电阻,499k,1%,0.1W,0603 603
47 R49 1 316k CR0603-FX-3163ELF Bourns 厚膜片式电阻,0603,316kΩ,0.1W,1%,100ppm/°C 603
48 R50、R52 2 2.21k RC0603FR-072K21L Yageo 电阻,2.21k,1%,0.1W,0603 603
49 R65 1 30.1k RC0603FR-0730K1L Yageo 电阻,30.1k,1%,0.1W,0603 603
50 R66 1 2.49k RC0603FR-072K49L Yageo 电阻,2.49k,1%,0.1W,0603 603
51 R67 1 4.99k CRCW06034K99FKEAC Vishay-Dale 电阻,4.99k,1%,0.1W,0603 603
52 R200、R201 2 1.8k RC0603JR-071K8L Yageo 电阻,1.8k,5%,0.1W,0603 603
53 R1000、R1001 2 0 JR0805X35E Ohmite 0Ω,跳线,0.245W,片式电阻,0805(公制 2012)- 金属元件 805
54 SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3、SH-JP4、SH-JP5、SH-JP6、SH-JP7、SH-JP8、SH-JP9、SH-JP10 10 1x2 SNT-100-BK-G Samtec 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器
55 TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17、TP18、TP19、TP20、TP21、TP22、TP23、TP24、TP25、TP26、TP27、TP28、TP29、TP30、TP31、TP32、TP33、TP34、TP41、TP42、TP43、TP44、TP45、TP46 40 5002 Keystone 测试点,微型,白色,TH 白色微型测试点
56 TP35、TP36、TP37、TP38、TP39、TP40、TP47 7 5016 Keystone 测试点,紧凑型,SMT Testpoint_Keystone_Compact
57 U1 1 BQ25758 或 BQ25758A 德州仪器 (TI) I2C 控制型、70V 降压/升压多化合物电池充电控制器 VQFN36
58 U2 1 LT3010EMS8E-PBF 模拟器件 线性稳压器 IC,可调节正电压,1 个输出,50mA,8-MSOP-EP MSOP8