ZHCUBU6B March 2024 – May 2025
使用恒压电子负载进行测试时,建议使用下列设备。
需要一个能够提供 40V 电压、8A 电流的电源。虽然此器件能够处理更大的电压和电流,但在此过程中不需要更高的功率级别。
电子负载:Kikusui PLZ164WA 0V 至 150V、0A 至 33A 或等效器件
六个 Fluke 75 万用表(性能相当或更高)或:三个性能相当的电压表和三个性能相当的电流表。
至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的计算机。
有关软件设置,请参阅 2.4 节。