BQ25758 和 BQ25758A 评估模块 (EVM) 是 BQ25758 和 BQ25758A IC 的完整评估系统。BQ25758EVM 和 BQ25758AEVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大输出电流为 10A。
BQ25758 和 BQ25758A IC 是宽电压、双向开关模式降压/升压控制器。这些器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现高效电源转换。这些 IC 具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围和高达 60V 的宽输出电压范围。
BQ25758EVM 和 BQ25758AEVM 可以在正向和反向功率方向 USB 扩展功率范围 (EPR) 的整个 240W 范围内进行评估。典型应用包括 USB-PD 扩展功率范围应用、扩展坞、监视器和便携式电源。
该 EVM 不包含 EV2400 或 USB2ANY 接口器件,也不为数字接口提供任何电气隔离。为了评估 BQ25758EVM 或 BQ25758AEVM,必须单独订购 EV2400 或 USB2ANY;在 PC 和 EVM 板之间连接时,必须考虑电气安全注意事项。通过数字接口将 EVM 连接到 PC 时,建议使用具有隔离边界的数字隔离器。
BQ25758EVM 和 BQ25758AEVM 的间隙和爬电距离小于高压电路板上通常使用的间隙和爬电距离,并且没有隔离边界。如果在这些电路板上施加高电压,则必须将所有端子视为具有高电压且危险带电。将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。这些电路板应由专业人员小心处理。为安全起见,建议使用具有各种保护特性(例如过压和过流保护)的隔离式测试设备。
BQ25758EVM 套件包含:
BQ25758AEVM 套件包含:
BQ25758 和 BQ25758A 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25758 和 BQ25758A IC 的评估系统。这些 IC 是降压/升压控制器,具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围、高达 60V 的宽输出电压范围以及双向功能。
该器件可在宽电压范围内实现高效的直流/直流转换。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度方案。
除了 I2C 主机控制模式,该器件还支持可编程硬件限制。输入电流和输出电流调节目标可以分别通过 IIN 和 IOUT 引脚上的单个电阻器来设置。
务必遵循 TI 的设置和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施,这样有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需了解更多信息,请联系 TI 的产品信息中心,网址为 http://ti.com/customer support。
保存所有警告和说明以供将来参考。
TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果不满足资格要求,则需要立即停止进一步使用 HV EVM。
安全使用限制条件:
勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。
为确保使用 BQ25758EVM 或 BQ25758AEVM 或在其附近工作的任何人的安全,请注意以下警告和注意事项。请遵循所有安全防护措施。
![]() | 警告。注意 | BQ25758EVM 和 BQ25758AEVM 电路模块在运行期间可能会因散热而变烫。切勿接触电路板。请遵守适用于相关实验室的所有适用安全规程。 警告: 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸! |
![]() | 警告 | BQ25758EVM 和 BQ25758AEVM 的间隙和爬电距离小于高压电路板上通常使用的间隙和爬电距离,并且没有隔离边界。如果用户在该板上施加高电压,则所有端子均被视为具有高电压且危险带电。将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。电路板需由专业人员小心处理。为安全起见,建议使用具有各种保护特性(例如过压和过流保护)的隔离式测试设备。 |
![]() | 警告 | 此评估模块 (EVM) 上存在可能导致人身伤害的高电压。在使用此 EVM 时,请确认已遵循所有安全程序。切勿让已通电的 EVM 无人看管。 |
![]() | 警告 | 断电后,板载电容器上可能存在高电压。在 EVM 断电后,请正确检查所有板载储能器并使其放电。 |
![]() | 注意 | 在无人看管的情况下,请勿让 EVM 处于通电状态。 |
说明 | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
ACUV | 输入欠压 | 4.2 | V |
ACOV | 输入过压 | 55 | V |
IIN | EVM 的输入电流 | 8 | A |
IOUT | EVM 的输出电流 | 10 | A |
FSW_SYNC | 功率级的开关频率 | 450 | kHz |
VOUT | 默认输出电压 |
5 | V |
IAC 检测电阻 | 输入电流检测电阻 |
5 | mΩ |
值 | 单位 | |
---|---|---|
电路板尺寸(X 维度或长度) | 112 | mm |
电路板尺寸(Y 维度或宽度) | 84 | mm |
IC + 功率级最大高度 | 5 | mm |
铜层总数 | 6 | 层 |
每层覆铜重量 | 2 | oz |
电路板总厚度 | 62 | mil |
插孔 | 说明 |
---|---|
J1-VIN | 输入:正极端子 |
J1-PGND | 输入:负极端子(接地端子) |
J3-VOUT | 连接至负载输出端 |
J3-PGND | 接地 |
J4-EXT_I2C | USB2ANY 的通信端口 |
J5-I2C | EV2400 的通信端口 |
J6-EXT_DRV | 外部栅极驱动器接口 |
J7 电源连接器 | VAC 和 BAT 接口 |
J8 通信端口 | EXT_DRV、/INT、I2C、/PG 和 3.3V 接口 |
跳线 | 说明 | 出厂默认设置 |
---|---|---|
JP3 | 使用 JP3 可连接外部 IOUT 电阻。JP3 可短接到 PGND 以禁用硬件输出电流限制。 | 未安装 |
JP4 | 对 JP4 进行分流可使用默认 IOUT 电阻。通过闭合 JP4,默认 IOUT 电流将设置为 10A。 | 已安装 |
JP5 | 对 JP5 进行分流可偏置 TS。 | 已安装 |
JP6 | 已对 JP5 进行分流(为分压器连接了 REGN)。对 JP6 进行分流可将 TS 状态设置为正常。 | 已安装 |
JP7 | 已对 JP5 进行分流(为分压器连接了 REGN)。使用 JP7 可连接外部电阻以更改 TS 状态。 | 未安装 |
JP8 | 使用 JP8 可连接外部 FSW_SYNC 电阻。 | 未安装 |
JP9 | 对 JP9 进行分流可使用默认 FSW_SYNC 电阻。通过闭合 JP9,默认开关频率将设置为 250kHz。 | 已安装 |
JP10 | 对 JP10 进行分流可使用默认 IIN 电阻。通过闭合 JP10,最大输入电流将设置为 8A。 | 已安装 |
JP11 | 使用 JP11 可连接外部 IIN 电阻。JP11 可短接到 PGND 以禁用硬件输入电流限制。 | 未安装 |
JP12 | 使用 JP12 可选择栅极驱动源。将引脚 1 分流到引脚 2 可使用 IC 内部 LDO REGN 输出。将引脚 2 分流到引脚 3 可使用外部栅极驱动电源。最大外部栅极驱动电源电压最高可达 11V。 | 已对引脚 1 和引脚 2 进行分流 |
JP13 | 对 JP13 进行分流可在正向模式下启用控制器。断开 JP13 可禁用控制器。/CE 引脚也可用作通用指示器。 | 已安装 |
JP14 | 对 JP14 进行分流可将 /INT 连接到上拉电源轨。 | 已安装 |
JP15 | 对 JP15 进行分流可将 STAT1 连接到上拉电源轨。STAT1 引脚也可用作通用指示器。 | 已安装 |
JP16 | 对 JP16 进行分流,用于产生板载 3.3V 上拉电源轨。 | 已安装 |
说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
VIN (J1) | EVM 的输入电压 | 4.2 | 55(1) | V | |
VOUT (J3) | EVM 的输出电压 | 3.3 | 55(1) | V | |
IIN (J1) | EVM 的输入电流 | 10(3)(4) | A | ||
IOUT (J3) | EVM 的输出电流 | 10(3) | A | ||
稳压器输出功率 | EVM 的输出功率 | 400(3) | W | ||
EXT_DRV (J6) | 施加到稳压器 DRV_SUP 引脚的电压 | 4 | 11 | V | |
EVM 工作环境温度 (TA) | 25(2) | °C |
使用恒压电子负载进行测试时,建议使用下列设备。
需要一个能够提供 40V 电压、8A 电流的电源。虽然此器件能够处理更大的电压和电流,但在此过程中不需要更高的功率级别。
电子负载:Kikusui PLZ164WA 0V 至 150V、0A 至 33A 或等效器件
六个 Fluke 75 万用表(性能相当或更高)或:三个性能相当的电压表和三个性能相当的电流表。
至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的计算机。
从 https://www.ti.com.cn/tool/cn/BQSTUDIO 下载 bqStudio 并正确安装该软件。
根据以下指南来设置设备:
V(J1(VAC)) = 20V ± 0.5V
I(J1(IAC)) = 1A ± 0.5A
V(J3(VOUT)) = 5V ± 0.5VI(J3(IOUT)) = 4A ± 0.5A
V(J1(VAC)) = 20V ± 0.5V
I(J1(IAC)) = 4A ± 0.5A
V(J3(VOUT)) = 20V ± 0.5VI(J3(IOUT)) = 4A ± 0.5A
V(J1(VAC)) = 20V ± 0.5V
I(J1(IAC)) = 7.2A ± 0.5A
V(J3(VOUT)) = 38V ± 0.5VI(J3(IOUT)) = 4A ± 0.5A
下面几节介绍 BQ25758EVM 和 BQ25758AEVM 的硬件设计文件。这几节包含原理图、电路板布局布线和物料清单 (BOM)。
项目编号 | 位号 | 数量 | 值 | 器件型号 | 制造商 | 说明 | 封装参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2、C5、C8、C28、C40 | 5 | 4.7µF | GCJ32DC72A475KE01L | Murata | 4.7µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7S 1210(公制 3225) | 1210 |
2 | C4、C29、C42、C53、C56、C150 | 6 | 10µF | C3225X7R2A106K250AC | TDK | 10µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 1210(公制 3225) | 1210 |
3 | C7、C38、C39、C44、C57、C70 | 5 | 56µF | 80SXV56M | Panasonic | 56µF 80V 铝聚合物电容,径向,Can - SMD,28mΩ,在 125°C 下寿命为 1000 小时 | SMT_CAP_10MM3_10MM3 |
4 | C10、C11、C17、C19、C21、C23、C24、C80、C200 | 9 | 0.1µF | HMK107B7104KAHT | Taiyo Yuden | 电容器,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | 603 |
5 | C12、C18 | 2 | 0.1µF | 06033C104KAT2A | AVX | 电容器,陶瓷,0.1μF,25V,+/-10%,X7R,0603 | 603 |
6 | C13 | 1 | CGA6N3X7R2A225K230AE | TDK Corporation | 电容,陶瓷,2.2µF,100V,X7R,10%,SMD,1210,FlexiTerm,125°C,塑料,T/R | 1210 | |
7 | C16、C78、C81、C82 | 4 | 1µF | 08051C105K4Z2A | AVX | 电容器,陶瓷,1µF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 | 805 |
8 | C22、C26 | 2 | 4.7µF | CGA4J1X7R1E475K125AE | TDK Corporation | 电容,陶瓷,4.7μF,25V,X7R,10%,焊盘,SMD,0805,+125°C,汽车,T/R | 805 |
9 | C31 | 1 | 1000pF | CGA3E2X7R2A102K080AA | TDK | 多层陶瓷电容器,MLCC - SMD/SMT,CGA,0603,100V,1000pF,X7R,10%,AEC-Q200 | 603 |
10 | C33 | 1 | 1µF | 12101C105KAT2A | AVX | 通用陶瓷电容器,1210,1µF,10%,X7R,15%,100V | 1210 |
11 | C34、C35 | 2 | 0.47uF | C0603C474K4RACTU | Kemet | 电容,陶瓷,0.47µF,16V,+/-10%,X7R,0603 | 603 |
12 | C43、C152 | 2 | 100pF | CGA3E2C0G2A101J080AA | TDK | 多层陶瓷电容器,MLCC - SMD/SMT,CGA,0603,100V,100pF,C0G,5%,AEC-Q200 | 603 |
13 | C48 | 1 | 1µF | C0805C105K3RACTU | Kemet | 电容,陶瓷,1μF,25V,+/-10%,X7R,0805 | 805 |
14 | C50 | 1 | 220pF | C0603C221K5RACTU | Kemet | 电容,陶瓷,220pF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 603 |
15 | C201、C202 | 2 | 0.1µF | C0603C104K8RACTU | Kemet | 电容器,陶瓷,0.1μF,10V,+/-10%,X7R,0603 | 603 |
16 | D2、D3 | 2 | V1FM10-M3/H | Vishay | 二极管,肖特基,1A,表面贴装,DO-219AB (SMF) | DO-219AB | |
17 | D4、D6 | 2 | 绿色 | 150060VS75000 | Wurth Elektronik | LED,绿色,SMD | LED_0603 |
18 | D9、D10 | 2 | VS-1EMH01HM3/5AT | Vishay | 二极管,标准,100V,1A,表面贴装,DO-214AC (SMA) | DO-214AC | |
19 | FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 | 6 | 不适用 | 不适用 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | |
20 | H1、H2、H3、H4 | 4 | SJ-5303 (CLEAR) | 3M | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | 透明 Bumpon | |
21 | J1、J3 | 2 | TB005-762-02BE | CUI 器件 | TERM_CONN | ||
22 | J4 | 1 | N2510-6002-RB | 3M | 接头(有罩),100mil,5x2,高温,镀金,TH | 5x2 有罩接头 | |
23 | J5 | 1 | 22053041 | Molex | 接头(摩擦锁),100mil,4x1,R/A,TH | 4x1 R/A 接头 | |
24 | J6 | 1 | 393570002 | Molex | 端子块,3.5mm,2x1,锡,TH | 端子块,3.5mm,2x1,TH | |
25 | J7 | 1 | 1.09159E+14 | KYOCERA AVX | 连接器,板对板,HDR,5 位,3mm,焊接,RA,SMD,T/R | CONN_SSL_PLUG5 | |
26 | J8 | 1 | TSW-104-07-G-D | Samtec | 接头,100mil,4x2,镀金,TH | 4x2 接头 | |
27 | JP3、JP4、JP5、JP6、JP7、JP8、JP9、JP10、JP11、JP13、JP14、JP15、JP16 | 13 | PEC02SAAN | Sullins Connector Solutions | 接头,100mil 2x1,锡,TH | 接头,2 引脚,100mil,锡 | |
28 | JP12 | 1 | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions | 接头,100mil 3x1,锡,TH | 接头,3 引脚,100mil,锡 | |
29 | L2 | 1 | 10uH | CMLB135T-100MS | Cyntec | 电源扼流圈,10uH,20%,9A,22mΩ | SMT2_13MM45_12Mm6 |
30 | LBL1 | 1 | THT-14-423-10 | Brady | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 | |
31 | PCB1 | 1 | BMS042 | 不限 | 印刷电路板 | ||
32 | Q1、Q2、Q3、Q4 | 4 | SIR880BDP-T1-RE3 | Vishay | N 沟道 80V 18.6A (Ta)、70.6A (Tc) 5W (Ta)、71.4W (Tc) 表面贴装 PowerPAK® SO-8 | SO-8 | |
33 | R2 | 1 | 5m | WSL25125L000FEA | Vishay | 电阻,金属条,2512,0.005Ω,1%,1W,110ppm/°C,模制 SMD,SMD 压纹,塑料 T/R | 2512 |
34 | R3、R8、R13、R17、R20、R23、R68、R69、R101、R160 | 10 | 0 | CRCW06030000Z0EA | Vishay | 厚膜电阻 - SMD,1/10W,0Ω,跳线 | 603 |
35 | R5、R6、R22、R25 | 4 | 10 | CRCW060310R0FKEB | Vishay | 电阻厚膜,10Ω,1%,0.1W,100ppm/°C,0603 | 603 |
36 | R10 | 1 | 10 | CRCW120610R0FKEAHP | Vishay Dale | 电阻厚膜,10Ω,1%,0.75W,100ppm/°C,1206 | 1206 |
37 | R21、R32 | 2 | 0 | CRCW08050000Z0EA | Vishay-Dale | 电阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 | 805 |
38 | R24 | 1 | 5m | FCSL110R005FER | Ohmite | 5mΩ,±1%,5W,片式电阻,宽 4320(公制 11050),2043,电流检测,防潮金属箔 | WIDE_4320 |
39 | R28 | 1 | 0 | RC0805FR-070RL | Yageo America | 厚膜电阻 - SMD 0Ω 125mW 0805 1% | 805 |
40 | R30 | 1 | 29.4k | ERJ-6ENF2942V | Panasonic | 电阻,29.4k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 | 805 |
41 | R34 | 1 | 5.23k | RC0603FR-075K23L | Yageo | 电阻,5.23k,1%,0.1W,0603 | 603 |
42 | R36 | 1 | 57.6k | RC0603FR-0757K6L | Yageo | 电阻,57.6k,1%,0.1W,0603 | 603 |
43 | R41、R53、R54、R55、R56 | 5 | 10.0k | RC0603FR-0710KL | Yageo | 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 | 603 |
44 | R45、R120 | 2 | 0 | CRCW08050000Z0EA | Vishay | 厚膜电阻 - SMD,1/8W,0Ω,跳线 | 805 |
45 | R46 | 1 | 20 | CRCW121020R0FKEAHP | Vishay Dale | 厚膜电阻 - SMD,3/4W,20Ω,1%,大功率,AEC-Q200 | 1210 |
46 | R48 | 1 | 499k | RC0603FR-07499KL | Yageo | 电阻,499k,1%,0.1W,0603 | 603 |
47 | R49 | 1 | 316k | CR0603-FX-3163ELF | Bourns | 厚膜片式电阻,0603,316kΩ,0.1W,1%,100ppm/°C | 603 |
48 | R50、R52 | 2 | 2.21k | RC0603FR-072K21L | Yageo | 电阻,2.21k,1%,0.1W,0603 | 603 |
49 | R65 | 1 | 30.1k | RC0603FR-0730K1L | Yageo | 电阻,30.1k,1%,0.1W,0603 | 603 |
50 | R66 | 1 | 2.49k | RC0603FR-072K49L | Yageo | 电阻,2.49k,1%,0.1W,0603 | 603 |
51 | R67 | 1 | 4.99k | CRCW06034K99FKEAC | Vishay-Dale | 电阻,4.99k,1%,0.1W,0603 | 603 |
52 | R200、R201 | 2 | 1.8k | RC0603JR-071K8L | Yageo | 电阻,1.8k,5%,0.1W,0603 | 603 |
53 | R1000、R1001 | 2 | 0 | JR0805X35E | Ohmite | 0Ω,跳线,0.245W,片式电阻,0805(公制 2012)- 金属元件 | 805 |
54 | SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3、SH-JP4、SH-JP5、SH-JP6、SH-JP7、SH-JP8、SH-JP9、SH-JP10 | 10 | 1x2 | SNT-100-BK-G | Samtec | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 |
55 | TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17、TP18、TP19、TP20、TP21、TP22、TP23、TP24、TP25、TP26、TP27、TP28、TP29、TP30、TP31、TP32、TP33、TP34、TP41、TP42、TP43、TP44、TP45、TP46 | 40 | 5002 | Keystone | 测试点,微型,白色,TH | 白色微型测试点 | |
56 | TP35、TP36、TP37、TP38、TP39、TP40、TP47 | 7 | 5016 | Keystone | 测试点,紧凑型,SMT | Testpoint_Keystone_Compact | |
57 | U1 | 1 | BQ25758 或 BQ25758A | 德州仪器 (TI) | I2C 控制型、70V 降压/升压多化合物电池充电控制器 | VQFN36 | |
58 | U2 | 1 | LT3010EMS8E-PBF | 模拟器件 | 线性稳压器 IC,可调节正电压,1 个输出,50mA,8-MSOP-EP | MSOP8 |