ZHCUBU1 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 穿孔和连接
    3. 2.3 状态 LED 和子稳压器
    4. 2.4 编程接头
    5. 2.5 BSL 按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件安装
      1. 3.1.1 dev.ti.com 上的实时软件
      2. 3.1.2 从 dev.ti.com 下载
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 数据采集选项卡
    4. 3.4 寄存器选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

器件信息

TMP119 是一款高精度数字温度传感器。TMP119 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可在 0°C 到 45°C 的温度范围内实现高达 ±0.08°C 的精度。TMP119 配备兼容 I2C 和 SMBus™ 的接口,具有可编程警报功能,在单路总线上最多可支持四个器件,并包含用于器件编程的集成式 EEPROM 和用于通用应用的额外 48 位存储器。TMP119 可通过 NIST 进行追溯。TMP119 旨在满足对医用电子温度计的 ASTM E1112 和 ISO 80601 要求。对于非医疗应用,TMP119 可用作 Platinum RTD 的单芯片数字替代产品。有关该 IC 的更多信息,请参阅器件数据表。表 2-3 包含了在使用此 EVM 时要考虑的一些 TMP119 相关参数。

表 1-3 器件规格
器件规格 值
工作温度范围 -55C - 155C
温度精度(0°C 至 45°C) 0.08
温度精度(-20°C 至 50°C) 0.1
温度精度(-40°C 至 70°C) 0.15
温度精度(-40°C 至 100°C) 0.2
温度精度(-55°C 至 125°C) 0.25
温度精度(-55°C 至 150°C) 0.3
工作电源电压范围 1.7V 至 5.5V