ZHCUBU1
December 2023
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
概述
2.2
穿孔和连接
2.3
状态 LED 和子稳压器
2.4
编程接头
2.5
BSL 按钮
3
软件
3.1
软件安装
3.1.1
dev.ti.com 上的实时软件
3.1.2
从 dev.ti.com 下载
3.2
主页选项卡
3.3
数据采集选项卡
3.4
寄存器选项卡
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
特性
用于检查 TMP119 温度功能的简单应用
易于使用、基于云的
GUI
可在线使用,也可下载供离线使用
可拆式 TMP119 传感器板
访问数据日志记录,调整 I2C 频率,并修改寄存器中的数据
由 GUI Composer 提供支持的软件可在
Windows®
、
Mac®
和
Linux®
操作系统上的浏览器中运行