ZHCUBU1 December 2023
开关 S1 启用和禁用板载 3.3V 稳压器:U5。启用该子稳压器后,绿色 LED D3 亮起。为了使 TMP119EVM 正常运行,必须启用该子稳压器,因为该子稳压器为器件供电并提供通信线路的上拉电压。
红色 LED D4 是 MSP430F5528 状态 LED。表 2-2 显示了器件如何通过 LED 状态显示不同的工作模式。
| D4 LED 状态 | MSP430F5528 工作模式 |
|---|---|
| 熄灭 | EVM 已连接到 EVM GUI |
| 以 4 次闪烁为一组进行闪烁 | EVM 已插入 PC,未连接到 EVM GUI |
| 持续闪烁 | 已连接到 USB 电源 |