ZHCUBU1 December 2023
Registers 选项卡提供 TMP119 器件中寄存器和位的交互。有关每个寄存器/位的更多信息,请将鼠标指针悬停在寄存器名称上并点击问号以查看每个位的定义。
默认情况下,MCU 以 100ms 的延迟轮询寄存器,该表显示寄存器的当前状态,并且每次轮询都会更新表中的更改。通过点击表中的位,用户可以将该位更改为 1 或 0。当“Write Register”按钮旁边被设置为“Immediate”时,该按钮将显示为灰色并被禁用。每次修改寄存器时,Immediate 模式都会触发写入操作。选择 Deferred 模式时,会启用“Write Register”按钮,除非点击“Write Register”按钮,否则不会执行写入操作。
选择 Deferred 模式时,用户可以使用以下功能:
当自动读取关闭时,该表不再自行更新,并且用户可以使用以下功能:
这些设置使用户可以完全控制总线活动,并可以使用示波器、逻辑分析仪或总线监听器件轻松观察各个事务。
图 3-6 寄存器