ZHCUBS9A October   2021  – February 2024

 

  1.   1
  2.   LM5158EVM-BST 评估模块
  3.   商标
  4. 1特性和电气性能
    1. 1.1 电气参数
    2. 1.2 配置点
  5. 2应用原理图
  6. 3EVM 图片
  7. 4测试装置和过程
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 测试设备
  8. 5测试结果
    1. 5.1 效率曲线
    2. 5.2 负载调节曲线
    3. 5.3 热性能
    4. 5.4 稳态波形
    5. 5.5 启动波形
    6. 5.6 负载瞬态波形
    7. 5.7 交流环路响应曲线
  9. 6设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  10. 7修订历史记录

电气参数

表 1-1 电气性能标准配置
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
输入电压范围 VIN运行

3.3

69V
输出特性
输出电压 VOUT12V
最大输出电流 IOUTVIN = 6V 至 9V1.2A
VIN = 3.3V 至 6V0.6
输出过压 VOUT_OV13.6V
系统特性
开关频率2.1MHz
外部时钟同步1.82.4MHz
满负载效率VIN = 6V,IOUT = 1.2A92.4%
结温,TJ-40150C