ZHCUBS9A October 2021 – February 2024
表 1-2 说明了可用的测试点和配置跳线。使用这些测试点可灵活配置评估模块,包括但不限于:
| 跳线 | 引脚 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1 | VIN+ | 正输入电压感测连接 |
| TP2 | SW | LM5158 升压电路开关节点的探测点 |
| TP3 | VOUT+ | 正输出电压感测连接 |
| TP4 | VIN- | 负输入电压感测连接 |
| TP5 | GND | 负输出电压检测连接 |
| TP6 | SYNC | 外部时钟信号的输入。要实现外部时钟同步,请移除跳线电阻器 R10 并将外部信号连接到 TP6 (SYNC)。 |
| TP7 | VAUX | 通过外部电源为 BIAS 引脚供电。 |
| TP8 | VOUT+ | 环路响应正注入点 |
| TP9 | VOUT– | 环路响应负注入点 |
| TP10 | AGND | 外部信号的负点 |
| TP11 | SD | 高电平信号将 UVLO 引脚拉至接地,从而进入关断模式 |
| J6 | 引脚 1 至引脚 2 | 将 VOUT 经 D3 连接到 LM5158 的 BIAS 引脚。 |
| 引脚 2 至引脚 3 | 将 VOUT 直接连接到 LM5158 的 BIAS 引脚。 | |
| J7 | 引脚 1 至引脚 2 | 将 VIN 经 D4 连接到 LM5158 的 BIAS 引脚。 |
| 引脚 2 至引脚 3 | 将 VIN 直接连接到 LM5158 的 BIAS 引脚。 | |
| J8 | 引脚 1 至引脚 2 | 将 VCC 直接连接到 BIAS 引脚。 |
| J9 | 引脚 1 至引脚 2 | 将 VAUX 直接连接到 BIAS 引脚。 |
| J10 | 引脚 1 至引脚 2 (NN) | 禁用断续模式,禁用展频 |
| 引脚 3 至引脚 4 (HS) | 启用断续模式,启用展频 | |
| 引脚 5 至引脚 6 (HN) | 启用断续模式,禁用展频 | |
| 引脚 7 至引脚 8 (NS) | 禁用断续模式,启用展频 | |
| J11 | SS(引脚 1) | 监测 SS 引脚。 |
| COMP(引脚 2) | 监测 COMP 引脚。 | |
| AGND(引脚 3) | 连接至 AGND 平面 | |
| SYNC(引脚 4) | 监测 EN/UVLO/SYNC 引脚。 | |
| PGOOD(引脚 5) | 监测 PGOOD 引脚。 | |
| BIAS-IC(引脚 6) | 监测 BIAS 引脚。 | |
| VCC(引脚 7) | 监测 VCC 引脚。 | |
|
J12 |
引脚 1 |
正输入电压感测连接 |
| 引脚 2 | 负输入电压感测连接 | |
|
J13 |
引脚 1 | 正输出电压感测连接 |
| 引脚 2 | 负输出电压检测连接 |