ZHCUBS9A
October 2021 – February 2024
1
LM5158EVM-BST 评估模块
商标
1
特性和电气性能
1.1
电气参数
1.2
配置点
2
应用原理图
3
EVM 图片
4
测试装置和过程
4.1
测试设置
4.2
测试设备
5
测试结果
5.1
效率曲线
5.2
负载调节曲线
5.3
热性能
5.4
稳态波形
5.5
启动波形
5.6
负载瞬态波形
5.7
交流环路响应曲线
6
设计文件
6.1
原理图
6.2
物料清单
7
修订历史记录
5.7
交流环路响应曲线
图 5-15
控制环路响应,V
IN
= 3.3V,I
OUT
= 0.6A
图 5-16
控制环路响应,V
IN
= 6V,I
OUT
= 0.6A
图 5-17
控制环路响应,V
IN
= 9V,I
OUT
= 1.2A