ZHCUBS9A October   2021  – February 2024

 

  1.   1
  2.   LM5158EVM-BST 评估模块
  3.   商标
  4. 1特性和电气性能
    1. 1.1 电气参数
    2. 1.2 配置点
  5. 2应用原理图
  6. 3EVM 图片
  7. 4测试装置和过程
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 测试设备
  8. 5测试结果
    1. 5.1 效率曲线
    2. 5.2 负载调节曲线
    3. 5.3 热性能
    4. 5.4 稳态波形
    5. 5.5 启动波形
    6. 5.6 负载瞬态波形
    7. 5.7 交流环路响应曲线
  9. 6设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  10. 7修订历史记录

测试设备

  • 电源:输入电压源 (VIN) 必须为能够提供 0V 至 10V 电压和至少 10A 电流的可变电源。
  • 万用表:
    • 电压表 1:输入电压。从 VIN+ 连接到 VIN–。
    • 电压表 2:输出电压。从 VOUT+ 连接到 GND。
    • 电流表 1:输入电流。必须能够处理 10A 电流。可根据需要使用分流电阻器。
    • 电流表 2:输出电流。必须能够处理 2A 电流。可根据需要使用分流电阻器。
  • 电子负载:负载支持恒定电阻 (CR) 或恒定电流 (CC),可在 12V 的电压下安全地处理 2A 电流。
  • 示波器:20MHz 带宽和交流耦合。使用短接地引线直接测量输出电容器上的输出电压纹波。由于噪声可能耦合到信号中,因此 TI 不建议使用长引线接地连接。若要测量其他波形,请根据需要调整示波器。