ZHCUBS3 December 2023 MCT8314Z
运行电机所需的硬件包含 MCT8314ZEVM、Micro-USB 电缆和具有 4.5V 至 35V 直流输出的电源。按照以下步骤启动 MCT8314ZEVM:
如果使用的是 MCT8314ZH,请在“HW Variant Resistors”丝网印刷框中填充所需的电阻设置,请参阅表 3-4。如果使用的是 MCT8314ZS,则在“Pop. if SPI”丝网印刷框中填充电阻 R10-R13。
如果将 MCT8314ZEVM 与外部微控制器一起使用,请从跳线桥 J6 上移除所有分流跳线。将外部跳线从外部 MCU 连接到跳桥的左侧。