ZHCUBS3 December 2023 MCT8314Z
MCT8314ZEVM 整个评估板上包含各种用户可选的跳线、开关和电阻器,用于配置设置。 表 3-2 总结了所有这些可配置设置。
位号 | 设置名称 | 说明 | 层 | 位置 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
J5 | 3V3_SEL | 为 MCU 电源选择 3.3V | 顶层 | J5 = 3V3EXT | 外部 |
J5 = 3V3COM | 来自 FTDI (30mA) | ||||
J3 | 5V_SEL | 为 FTDI 电源选择 5 V | 顶层 | J3 = 5V_EXT | 外部 |
J3 = 5V_USB | 来自 USB 电源 (500mA) | ||||
J1 | PWM_SEL | 选择 PWM 源 | 顶层 | J1 = PWM_EXT | 外部 PWM |
J1 = PWM_MSP | 来自 MSP430 的 PWM | ||||
J13 | HALL_PWR_SEL | 选择霍尔电源 | 顶层 | J12 = HALL_EXT | 外部霍尔电源 |
J12 = AVDD | 来自 AVDD 的霍尔电源 = 5 V | ||||
J8 | HPA 上拉 | 在霍尔正极 A (HPA) 启用上拉 | 顶层 | J8 已插入 | 上拉,用于数字霍尔输入 |
J8 被移除 | 悬空,用于模拟霍尔输入 | ||||
J9 | HPB 上拉 | 在霍尔正极 B (HPA) 启用上拉 | 顶层 | J9 已插入 | 上拉,用于数字霍尔输入 |
J9 被移除 | 悬空,用于模拟霍尔输入 | ||||
J10 | HPC 上拉 | 在霍尔正极 C (HPC) 启用上拉 | 顶层 | J10 已插入 | 上拉,用于数字霍尔输入 |
J10 被移除 | 悬空,用于模拟霍尔输入 | ||||
J6 | MSP 到 MCT 分流跳线桥 | 插入跳线时,将来自 MCU 的信号连接到 MCT8314Z | 顶层 | FGOUT | MSP_FGOUT |
PWM | MSP_PWM | ||||
STE | MSP_STE | ||||
SCK | MSP_SCK | ||||
PICO | MSP_PICO | ||||
POCI | MSP_POCI | ||||
nFAULT | MSP_nFAULT | ||||
nSLEEP | MSP_nSLEEP | ||||
AGND | AGND | ||||
S1 |
BRAKE | 打开所有低侧 MOSFET | 顶层 | 左侧 | 启用制动 |
右侧 | 禁用制动 | ||||
S2 | DIR | 控制电机方向 | 顶层 | 左侧 | ABC |
右侧 |
ACB | ||||
R15 | ILIM | 下拉电阻器,用于设置逐周期电流限制。可以使用公式 9000 / R15 = 逐周期电流限制来计算电流限制。 | 顶层 |
6.2kΩ |
ILIM = 1.25V = 1.45A 限制 |