ZHCUBS3 December 2023 MCT8314Z
位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 |
1 |
2.2uF |
电容,陶瓷,2.2µF,16V,+/-10%,X7R,0603 |
603 |
GRM188Z71C225KE43 |
MuRata |
C2 |
1 |
0.22μF |
电容,陶瓷,0.22uF,16V,+/-10%,X7R,0603 |
603 |
C0603C224K4RACTU |
Kemet |
C3 |
1 |
10µF |
10µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X6S 1206(公制 3216) |
1206 |
C3216X6S2A106K160AC |
TDK |
C4 |
1 |
0.1μF |
电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
603 |
GCJ188R72A104KA01D |
MuRata |
C6、C7、C9 |
3 |
0.1μF |
电容,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X7R,0603 |
603 |
C0603C104K8RACTU |
Kemet |
C8 |
1 |
4.7μF |
电容,陶瓷,4.7uF,10V,+/-20%,X7R,0603 |
603 |
GRM188Z71A475ME15D |
MuRata |
C10 |
1 |
1000pF |
电容,陶瓷,1000pF,16V,+/-10%,X7R,0603 |
603 |
8.85012E+11 |
Wurth Elektronik |
C11 |
1 |
1μF |
电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,0805 |
805 |
C0805C105K5RACTU |
Kemet |
C12 |
1 |
330uF |
电容,铝,330uF,63V,+/-20%,AEC-Q200 2 级,TH |
D12.5xL20mm |
ELXZ630ELL331MK20S |
Chemi-Con |
C13、C20 |
2 |
1μF |
电容,陶瓷,1µF,100V,+/-10%,X7R,1206 |
1206 |
GRM31CR72A105KA01L |
MuRata |
C14、C19 |
2 |
0.1μF |
电容,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0603 |
603 |
CGA3E3X7S2A104K080AB |
TDK |
C15、C18 |
2 |
0.01uF |
电容,陶瓷,0.01uF,100 V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
603 |
CGA3E2X7R2A103K080AA |
TDK |
C16、C17 |
2 |
1000pF |
电容,陶瓷,1000pF,100 V,+/-5%,X7R,0603 |
603 |
06031C102JAT2A |
AVX |
D1 |
1 |
红色 |
LED,红色,SMD |
红色 0805 LED |
LTST-C170KRKT |
Lite-On |
D2 |
1 |
绿色 |
LED,绿光,SMD |
LED_0805 |
LTST-C170KGKT |
Lite-On |
D3 |
1 |
40 V |
二极管,肖特基,40V,0.75A,AEC-Q101,SOD-323 |
SOD-323 |
BAT165E6327HTSA1 |
Infineon Technologies |
D4 |
1 |
红色 |
LED,红色,SMD |
红色 LED,1.6mm x 0.8mm x 0.8mm |
LTST-C190KRKT |
Lite-On |
D5 |
1 |
绿色 |
LED,绿光,SMD |
1.6x0.8x0.8mm |
LTST-C190GKT |
Lite-On |
D6 |
1 |
100 V |
二极管,开关,100V,0.25A,SOD-523 |
SOD-523 |
BAS516,115 |
Nexperia |
FID1、FID2、FID3 |
3 |
基准标记。没有需要购买或安装的元件。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
H1、H2、H3、H4 |
4 |
机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 |
螺钉 |
NY PMS 440 0025 PH |
B&F Fastener Supply |
|
H5、H6、H7、H8 |
4 |
六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 |
螺柱 |
1902C |
Keystone |
|
J1、J3、J5、J13 |
4 |
接头,100mil,3x1,金,TH |
PBC03SAAN |
PBC03SAAN |
Sullins Connector Solutions |
|
J2 |
1 |
插座,USB 2.0,Micro B,5 个位置,R/A,SMT |
插座,USB 2.0,Micro B,5 个位置,0.65mm 间距,R/A,SMT |
1051640001 |
Molex |
|
J4 |
1 |
接头,100mil,4x1,金,TH |
4x1 接头 |
TSW-104-07-G-S |
Samtec |
|
J6 |
1 |
接头,100mil,9x2,金,TH |
9x2 接头 |
TSW-109-07-G-D |
Samtec |
|
J7、J12 |
2 |
端子块,5.08mm,3x1,黄铜,TH |
3x1 5.08mm 端子块 |
ED120/3DS |
On-Shore Technology |
|
J8、J9、J10 |
3 |
接头,100mil 2x1,锡,TH |
接头,2 引脚,100mil,锡 |
PEC02SAAN |
Sullins Connector Solutions |
|
J11 |
1 |
端子块,8x1,3.5mm,TH |
8x1 端子块 |
OSTTE080161 |
On-Shore Technology |
|
L1 |
1 |
电感器,铁氧体磁珠,铁氧体,3A,120Ω,AEC-Q200 1 级,SMD |
603 |
BLM18SG121TZ1D |
MuRata |
|
L2 |
1 |
1uH |
电感器,屏蔽,铁粉,1uH,18A,0.003Ω,AEC-Q200 1 级,SMD |
11mm x 10mm |
SRP1038A-1R0M |
Bourns |
LBL1 |
1 |
PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 |
THT-14-423-10 |
Brady |
||
Q1 |
1 |
80V |
晶体管,NPN,80V,1.5A,AEC-Q101,SOT-23 |
SOT-23 |
FMMT620TA |
Diodes Inc. |
Q2 |
1 |
N 沟道 40V 8A (Ta) 15W (Tc) 表面贴装 DFN2020MD-6 |
SOT1220 |
BUK9D23-40EX |
Nexperia |
|
R1、R2、R4、R5、R27、R28、R29、R30、R31 |
9 |
10.0k |
电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0603 |
603 |
RC0603FR-0710KL |
Yageo |
R3、R14、R17、R21 |
4 |
0 |
电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
603 |
ERJ-3GEY0R00V |
Panasonic |
R6 |
1 |
25k |
微调电位计,25kΩ,0.5W,TH |
9.53mm x 8.89mm |
3352T-1-253LF |
Bourns |
R7、R8 |
2 |
5.1k |
电阻,5.1k,5%,0.1 W,0603 |
603 |
RC0603JR-075K1L |
Yageo |
R15 |
1 |
6.2k |
电阻,6.2k,5%,0.1W,0603 |
603 |
RC0603JR-076K2L |
Yageo |
R18 |
1 |
22.0k |
电阻,22.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
603 |
ERJ-3EKF2202V |
Panasonic |
R19 |
1 |
1.0k |
电阻,1.0k,5%,0.1W,0603 |
603 |
RC0603JR-071KL |
Yageo |
R20 |
1 |
4.70k |
电阻,4.70k,0.1%,0.1W,0603 |
603 |
RT0603BRD074K7L |
Yageo America |
R24 |
1 |
47k |
电阻,47k,5%,0.1W,0603 |
603 |
RC0603JR-0747KL |
Yageo |
R25、R26 |
2 |
470 |
电阻,470,5%,0.1W,0603 |
603 |
RC0603JR-07470RL |
Yageo |
R32 |
1 |
0 |
电阻,0,5%,0.25 W,AEC-Q200 0 级,1206 |
1206 |
RCA12060000ZSEA |
Vishay-Dale |
S1、S2 |
2 |
开关,切换,SPDT 0.4VA 28V |
6.8mm x 23.1mm x 8.8mm |
B12AP |
NKK 交换机 |
|
S3 |
1 |
开关,触控式,SPST,12V,SMD |
SMD,6mm x 3.9mm |
4.34121E+11 |
Wurth Elektronik |
|
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11、SH-J12、SH-J13、SH-J14、SH-J15、SH-J16 |
16 |
1x2 |
分流器,100mil,镀金,黑色 |
分流器 |
SNT-100-BK-G |
Samtec |
TP1、TP2、TP3、TP4、TP8、TP9、TP21、TP22、TP27、TP28、TP29、TP30 |
12 |
测试点,微型,白色,TH |
白色微型测试点 |
5002 |
Keystone Electronics |
|
TP5、TP6、TP7、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP26、TP31 |
10 |
测试点,微型,红色,TH |
红色微型测试点 |
5000 |
Keystone Electronics |
|
TP15、TP16 |
2 |
测试点,紧凑,红色,TH |
红色紧凑型测试点 |
5005 |
Keystone Electronics |
|
TP17、TP23、TP24、TP25 |
4 |
测试点,微型,黑色,TH |
黑色微型测试点 |
5001 |
Keystone Electronics |
|
TP18、TP19、TP20 |
3 |
1 mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH |
短路插头,10.16mm 间距,TH |
D3082-05 |
Harwin |
|
U1 |
1 |
MCT8314Z0HRRWR |
WQFN24 |
MCT8314Z0SRRWR |
德州仪器 (TI) |
|
U2 |
1 |
USB 转串行 UART,SSOP28 |
SSOP28 |
FT232RL |
FTDI |
|
U3 |
1 |
适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6) |
DRY0006A |
TPD4E004DRYR |
德州仪器 (TI) |
|
U4 |
1 |
CPU16 MSP430™ FRAM 微控制器 IC 16 位 24MHz 32KB (32K x 8) FRAM 48-LQFP (7x7) |
LQFP48 |
MSP430FR2355TPTR |
德州仪器 (TI) |
|
Y1 |
1 |
谐振器,4MHz,39pF,AEC-Q200 1 级,SMD |
4.5x1.2x2mm |
CSTCR4M00G55B-R0 |
MuRata |
|
C5 |
0 |
0.1μF |
电容,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X5R,0402 |
402 |
C1005X5R1A104K050BA |
TDK |
C21、C22、C23 |
0 |
0.1μF |
电容,陶瓷,0.1µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
603 |
0603YC104K4T4A |
AVX |
R9 |
0 |
10k |
10kΩ,0.5W,1/2W 穿孔,拨轮电位器,顶部调节 |
PTM_PTH_8MM9_9MM53 |
3352T-1-103LF |
Bourns |
R10、R11、R12、R13、R22 |
0 |
0 |
电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
603 |
ERJ-3GEY0R00V |
Panasonic |
R16、R23 |
0 |
100k |
电阻,100kΩ,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
603 |
ERA-3AEB104V |
Panasonic |