MCT8314Z GUI 中启用了以下特性:
PWM 或占空比设置
- 使用 MCT8314ZEVM 上的 R6 电位器来控制 MSP430FR2355 的 20kHz PWM 波形的占空比。滑块和测量仪表会根据占空比(0% 至 100%)实时更新。
电机设置和计算
- 使用 Motor Poles 下拉框更新电机中的电机极数量。
- FGOUT 频率 (Hz) 框中测量并实时更新 FGOUT 频率。
- FGOUT freq.(Hz) 和 Motor poles 框中的值用于计算和更新 Motor Speed (RPM) 框中的值。RPM 速度的值通过方程式 1 中的公式计算。请注意,FGOUT 频率乘以 120 才能实现一个电气周期的频率,单位为 Hz。
方程式 1. 1
状态 LED 和 nSLEEP 控制
- 可编程 MCU LED 的状态按 LED1 和 LED2 显示。
- 为了将 MCT8314Z 置于低功耗睡眠模式,请点击 nSLEEP 按钮调到右侧位置。这会使 MSP430 将低电平有效信号发送到器件上的 nSLEEP。