ZHCUBS0 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 更改
      1. 2.1.1 输出电压设定点
      2. 2.1.2 模式选择
      3. 2.1.3 可调节 UVLO
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 输入/输出连接
      2. 3.1.2 启动步骤
      3. 3.1.3 输出电压纹波
      4. 3.1.4 启动
      5. 3.1.5 关断
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标
  11. 6参考文献

规格

表 1-2 对 TPS56837HEVM 性能规格进行了汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 24V 输入电压和 15.12V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 1-2 TPS56837HEVM 性能规格汇总
规格测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压范围 (VIN)

16

2428V
输出电压

15.12

V
运行频率VIN = 24V,IOUT = 8A500kHz

Rmode

ILIM+1(典型值 12A)电流限制

52.3

kΩ

输出电流范围08A
输出纹波电压VIN = 24V,IOUT = 8A

80

mVPP
最大效率VIN = 24V,IOUT = 4A97.80%